17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番LCB05-K030LCB05-K060LCB05-K150
定格容量(質量)300N (30.59kg)600N (61.18kg)1.5kN (153.0kg)
定格出力2mV/V+15%-0%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.03% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±5% of R.O.
入力端子間抵抗約390Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗500MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~+40℃
零点の温度影響0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ5.6/3m
積面サイズ400×400mm
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量1.2kg
JAN code498104661370549810466137124981046613729
画像オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ:LCB05K030(4981046613705_SUS密閉型ロードセル)オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ:LCB05K060(4981046613712_SUS密閉型ロードセル)オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ:LCB05K150(4981046613729_SUS密閉型ロードセル)

注意・禁止事項

(1)本体のシール部が変形すると、ロードセルの性能に悪影響を及ぼします。シール部に過度の力を加えたり、ぶつけたりしない様に注意してください。
(2)ロードセルのゴミ、ホコリ、汚物等の付着を取り除いて、常にクリーンな状態で使用してください。
(3)清掃する時に水での洗い流しは可能ですが、清掃後はエアー等を使用して水気を飛ばしてください。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

定格容量

JANコード

RoHS?最小発注数量
300N(30.59kg)
4981046613705
10
1個
600N(61.18kg)
4981046613712
10
1個
1.5kN(153.0kg)
4981046613729
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,089
( 64,998 )
5日目
66,255
( 72,881 )
5日目
59,089
( 64,998 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス溶接密閉構造で、四隅調整済みのシングルポイント型ロードセル。
【特長】
・引張・圧縮の両用。
・積面サイズは最大400×400mmまで可能。
・台秤タイプ。
【用途】
・台秤等の製作が簡単にでき、悪環境下での使用が可能。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付方法について教えて下さい。
A
本製品の取り扱い説明書に記載させていただいております。下記リンク先を御確認下さい。
https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/manual/loadcell/lcb05.pdf

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ
オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ
オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ
シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ
密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ
密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格59,089-88,633 -40,443 -20,049 -59,089 -66,475 -
通常出荷日5日目5日目5日目6日目5日目5日目
限界過負荷200%R.C.200%R.C.200%R.C.400%R.C.200%R.C.200%R.C.
材質ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼アルミニウム合金その他-
商品分類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング