17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ

通常単価(税別)
40,44348,863
税込単価
44,48753,749
通常出荷日:5日目

苛酷な環境下でも高い信頼性を実現したビーム型ロードセル。【特長】・引張・圧縮の両用。・オールステンレス...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • 台はかり
  • ホッパースケール
  • パッカースケール
  • 配合スケール
  • 力計測
定格出力2.0394mV/V±0.2%
許容過負荷200% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.05% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗約400Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5,000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~+60℃
零点の温度影響0.07% of R.O./10℃
出力の温度影響0.02% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ6/5m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量0.8kg
型番LC4221-K010LC4221-K020LC4221-K050
定格容量(質量)100N (10.20kg)200N (20.39kg)500N (50.99kg)
JAN code498104661364449810466136514981046613668
画像オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ 外観1オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ 外観2オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ 外観3
型番LC4221-K100LC4221-K200LC4221-K300
定格容量(質量)1kN (102.0kg)2kN (203.9kg)3kN (305.9kg)
JAN code498104661367549810466136824981046613699
画像オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ 外観4オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ 外観5オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ 外観6

規格表

型番ABCDE
LC4221-K010、020、050271865φ6.6φ8.1
LC4221-K100、200、300252065φ8.4φ10.1

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)

外形図

オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ 外形寸法図

注意・禁止事項

  • (1)ロードセルの性能を引き出す為には、以下の項目について注意して下さい。
    -1) 安定したロードセル供給電源
    -2) 安定したウェイング インジケータ (精度に準じた桁数が必要です)
    -3) 温度変化が出来る限り小さい場所
    -4) ロードセル・プラットフォームが平行に保てる場所
    -5) 外部からの振動やノイズの無い場所

(2)その他注意点は、エーアンドディー社の取扱説明書・アプリケーションノード等にてご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:
  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

型番リスト

表示件数

定格容量

JANコード

RoHS?最小発注数量
100N(10.20kg)
4981046613644
10
1個
200N(20.39kg)
4981046613651
10
1個
500N(50.99kg)
4981046613668
10
1個
1kN(102.0kg)
4981046613675
10
1個
2kN(203.9kg)
4981046613682
10
1個
3kN(305.9kg)
4981046613699
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,362
( 45,498 )
5日目
41,362
( 45,498 )
5日目
40,443
( 44,487 )
5日目
48,863
( 53,749 )
5日目
43,578
( 47,936 )
5日目
48,863
( 53,749 )
5日目

詳細情報

基本情報

苛酷な環境下でも高い信頼性を実現したビーム型ロードセル。
【特長】
・引張・圧縮の両用。
・オールステンレス製で小型・軽量。
・台秤・タンクタイプ。
【用途】
・台秤やホッパ等の製作が簡単。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本製品のロードセル1台で使用は可能でしょうか?
A
本製品は基本マルチポイントで使用する製品になります。
1台でご使用の場合は、シングルポイントのロードセルをご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ
オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ
オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ
シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ
コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ
耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格40,443-88,633 -59,089 -20,049 -59,089 -132,951 -
通常出荷日5日目5日目5日目6日目5日目5日目
限界過負荷200%R.C.200%R.C.200%R.C.400%R.C.300%R.C.200%R.C.
材質ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼アルミニウム合金ステンレス鋼その他
商品分類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング