17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズ

通常単価(税別)
5,83548,035
税込単価
6,41952,839
通常出荷日:2日目~3日目

ステンレス製のため耐腐食性を要求する仕様に最適なS字型ロードセル。【特長】・引張り用。・偏心荷重の影響...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズの仕様

S字型ステンレス製ロードセル LCS15K500/LCS15T001/LCS15T002

定格出力2mV/V±0.1%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.03% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗380±20Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~40℃
零点の温度影響0.016% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.013% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ5/4.5m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量0.8kg(LCS15K500)
1kg(LCS15T001)
2kg(LCS15T002)
型式名定格容量(質量)
LCS15K5005kN (509.9kg)
LCS15T00110kN (1.020t)
LCS15T00220kN (2.039t)

注意:ステンレス製ロッドエンドベアリング使用時は、常用荷重を定格容量の1/2以下にする。

外形寸法図

外形寸法図

型式名ABCφDM×P×深さ自重(重量)(kg)
LCS15K5004208088M12×1.75×160.8
LCS15T0014.5258088M18×1.5×151
LCS15T0025.535100108M24×2×242

(単位:mm)

ステンレス製ロッドエンドベアリング LCZARE12S/LCZARE18S/LCZARE24S

LCZARE12Sの外形図

外形寸法図 LCZARE12S
適合ロードセル:LCS15K500
ラジアル静定格荷重:5.88kN
静破断荷重:23.53kN
質量:85g

(単位:mm)

LCZARE18Sの外形図

外形寸法図 LCZARE18S
適合ロードセル:LCS15T001
ラジアル静定格荷重:11.52kN
静破断荷重:46.09kN
質量:258g

LCZARE24Sの外形図

外形寸法図 LCZARE24S
適合ロードセル:LCS15T002
ラジアル静定格荷重:17.4kN
静破断荷重:69.62kN
質量:730g

型番リスト

表示件数

商品分類

定格容量

適合ロードセル

JANコード

RoHS?最小発注数量
本体
5kN(509.9kg)
-
4981046613354
10
1個
本体
10kN(1.020t)
-
4981046613361
10
1個
本体
20kN(2.039t)
-
4981046613378
10
1個
ロッドエンドベアリング
-
LCS15-K500
4981046616232
-
1個
ロッドエンドベアリング
-
LCS15-T001
4981046616249
-
1個
ロッドエンドベアリング
-
LCS15-T002
4981046616256
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,224
( 38,746 )
2日目
35,453
( 38,998 )
2日目
48,035
( 52,839 )
2日目
5,835
( 6,419 )
3日目
11,339
( 12,473 )
3日目
19,911
( 21,902 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため耐腐食性を要求する仕様に最適なS字型ロードセル。
【特長】
・引張り用。
・偏心荷重の影響を受けにくい構造。
【用途】
・タンクの計量。
・ホッパの計量。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロッドエンドベアリングはありますか?
A
当社にてご用意をさせていただいております。下記リンク先にてご確認下さい。
https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/catalog/loadcell/lczare.pdf

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S字型ステンレス製ロードセル LCS15シリーズ
S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205
S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ
コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ
オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ
ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格5,835-4,444 -18,06359,089 -88,633 -78,293 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目5日目
材質ステンレス鋼その他アルミニウム合金ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング