17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ

通常単価(税別)
88,633394,936
税込単価
97,496434,430
通常出荷日:5日目

引張・圧縮の両用可能な密閉構造ビーム型ロードセル。【特長】・リン青銅ベローズを用いた完全密閉構造で耐環...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズの仕様

定格出力2.0394mV/V+0.2%-0%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.04% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC20V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗420±40Ω
出力端子間抵抗347.5±3Ω
絶縁抵抗2000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~75℃
零点の温度影響0.02% of R.O./10℃
出力の温度影響0.02% of Load/10℃
ケーブル太さ/長さφ7/3m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量0.9kg(LBP-10L/LBP-20L/LBP-30L/LBP-50L/LBP-100L)
2.0kg(LBP-200L/LBP-300L/LBP-500L) 
2.8kg(LBP-1)
4.0kg(LBP-2)
8.0kg(LBP-5)
12kg(LBP-10)
型式名定格容量(質量)
LBP-10L100N (10.20kg)
LBP-20L200N (20.39kg)
LBP-30L300N (30.59kg)
LBP-50L500N (50.99kg)
LBP-100L1kN (102.0kg)
LBP-200L2kN (203.9kg)
LBP-300L3kN (305.9kg)
LBP-500L5kN (509.9kg)
LBP-110kN (1.020t)
LBP-2 20kN (2.039t)
LBP-5 50kN (5.099t)
LBP-10 100kN (10.20t)
外形寸法図

外形寸法図

型式名ABCDEφFφGHIJKLMNφPφQ自重
(kg)
LBP-10L~100L1257235810204212リーマ82-キリ8.5532035154238.50.9
LBP-200L~500L200120451520305214リーマ122-キリ14804040255250.52
LBP-1210125501520405215リーマ162-キリ189040403068652.8
LBP-2215125502020435816キリ 20
座グリ φ26
深 3
2-キリ229540503468654
LBP-53001351202025617220キリ 26
座グリ φ32
深 3
2-キリ2217050605092908
LBP-103001181352225688225リーマ 20
座グリ φ38(+0.1~+0.2)
深 10
2-キリ321875270561089012

(単位:mm)

自重=本体質量。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

定格容量

JANコード

最小発注数量
10kN(1.020t)
4981046615938
1個
20kN(2.039t)
4981046615945
1個
50kN(5.099t)
4981046615952
1個
100kN(10.20t)
4981046615969
1個
100N(10.20kg)
4981046615853
1個
200N(20.39kg)
4981046615860
1個
300N(30.59kg)
4981046615877
1個
500N(50.99kg)
4981046615884
1個
1kN(102.0kg)
4981046615891
1個
2kN(203.9kg)
4981046615907
1個
3kN(305.9kg)
4981046615914
1個
5kN(509.9kg)
4981046615921
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,099
( 117,809 )
5日目
220,915
( 243,007 )
5日目
230,379
( 253,417 )
5日目
394,936
( 434,430 )
5日目
88,633
( 97,496 )
5日目
88,633
( 97,496 )
5日目
88,633
( 97,496 )
5日目
92,327
( 101,560 )
5日目
92,327
( 101,560 )
5日目
96,020
( 105,622 )
5日目
96,020
( 105,622 )
5日目
107,665
( 118,432 )
5日目

詳細情報

基本情報

引張・圧縮の両用可能な密閉構造ビーム型ロードセル。
【特長】
・リン青銅ベローズを用いた完全密閉構造で耐環境性抜群。
【用途】
・台秤・タンクタイプ台秤やホッパ等の製作が簡単。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本製品のロードセル1台で使用は可能でしょうか?
A
本製品は基本マルチポイントで使用する製品になります。
1台でご使用の場合は、シングルポイントのロードセルをご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉構造ビーム型ロードセル LBPシリーズ
オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ
密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ
耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズ
密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ
オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格88,633-40,443 -59,089 -132,951 -66,475 -88,633 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
限界過負荷200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.
材質その他ステンレス鋼その他その他-ステンレス鋼
商品分類本体本体本体本体本体本体
材質詳細---

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング