17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ビーム型ロードセル LCM19シリーズ

通常単価(税別)
14,70718,966
税込単価
16,17820,863
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

球面受けと鋼球構造で高精度の計量が可能なビーム型ロードセル。【特長】・引張り・圧縮の両用可能。【用途】...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特徴】

  • 豊富な治具をご用意:浮上がり防止機構付き振れ止め金具・ロードフット・ロッカーピン型荷重負荷治具

規格表

型式名ABCDEFGHIJKLM自重(kg)
LCM19K500
LCM19T001
LCM19T1.5
13016257613322-φ14M12φ2132152581
LCM19T00217119389519382-φ21M20φ30.238182761.5

自重=本体質量。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

外形寸法図

選定サポート情報

型名LCM19K500LCM19T001LCM19T1.5LCM19T002
定格容量(質量)5kN(509.9kg)10kN(1.020t)15kN(1.530t)20kN(2.039t)
定格出力2.0394mV/V±0.1%
許容過負荷150%ofR.C.
限界過負荷200%ofR.C.
総合誤差0.03%ofR.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±1%ofR.O.
入力端子間抵抗380±20Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~+40℃
零点の温度影響0.011%ofR.O./10℃Typ.
出力の温度影響0.013%ofLoad/10℃Typ.
ケーブル太さ/長さφ4/3m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量1.0kg1.5kg
型名LCM19K500LCM19T001LCM19T1.5LCM19T002
画像ビーム型ロードセル LCM19シリーズ:LCM19K500(4981046614184_ビームロードセル).jpgビーム型ロードセル LCM19シリーズ:LCM19T001(4981046614191_ビームロードセル).jpgビーム型ロードセル LCM19シリーズ:LCM19T1.5(4981046614207_ビームロードセル).jpgビーム型ロードセル LCM19シリーズ:LCM19T002(4981046614214_ビームロードセル).jpg
JAN
code
4981046614184498104661419149810466142074981046614214

注意・禁止事項

  • (1)ロードセルを固定する部分の強度は十分強固なものにしてください。
    この部分が簡単に傾いたり、曲がったりすると精度に悪影響を及ぼします。
  • (2)ロードセル取付面は算術平均粗さ25a(三角記号で)以上に仕上げてください。
  • (3)ロードセルの取付けには、強度区分10.9相当以上の六角穴付ボルト又は、ハイテンション六角ボルトを使用してください。
    一般的な市販ボルト(低引張強度)は強度が不足しますので、使用しないでください。
  • (4)その他注意点は、エー・アンド・デイ社の取扱説明書・アプリケーションノード等にてご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

接続するロードセルの本数を増やすと印加電圧が下がってしまう:

  • 抵抗値が減るので印加電圧は低下します。安定していれば問題ありません。

型番リスト

表示件数

定格容量

JANコード

最小発注数量
5kN(509.9kg)
4981046614184
1個
10kN(1.020t)
4981046614191
1個
20kN(2.039t)
4981046614214
1個
15kN(1.530t)
4981046614207
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,257
( 17,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,257
( 17,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,966
( 20,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,707
( 16,178 )
3日目

詳細情報

基本情報

球面受けと鋼球構造で高精度の計量が可能なビーム型ロードセル。
【特長】
・引張り・圧縮の両用可能。
【用途】
・タンク・ホッパの他、台秤としても最適。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーム型ロードセル LCM19シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本製品で使用可能な治具はありますか?
A
振れ止め金具及びロードフットの治具のご用意がございます。下記リンク先をご確認下さい。
振れ止め金具:https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/catalog/loadcell/lczap.pdf
ロードフット:https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/catalog/loadcell/lczaft01s.pdf

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーム型ロードセル LCM19シリーズ
ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ
ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ
ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ
ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ
オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格14,707-78,293 -62,782 -25,981 -56,878 -21,676 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目5日目〜
限界過負荷200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.
材質その他ステンレス鋼その他その他その他ステンレス鋼
商品分類本体本体本体本体本体本体
材質詳細-ロードセル:鉄/マウント金具:ステンレス--
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング