17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ

通常単価(税別)
4,376372,687
税込単価
4,814409,956
通常出荷日:5日目~6日目

密閉構造型引張用ロードセル。【特長】・過酷な環境に耐える完全密閉構造型。・3mV/Vの大きな電気的出力...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

密閉構造型ロードセル TPシリーズの特長

ラインナップ

型式名定格容量(質量)
TP-20L200N (20.39kg)
TP-50L500N (50.99kg)
TP-100L1kN (102.0kg)
TP-200L2kN (203.9kg)
TP-300L3kN (305.9kg)
TP-500L5kN (509.9kg)
TP-110kN (1.020t)
TP-220kN (2.039t)
TP-330kN (3.059t)
TP-550kN (5.099t)
TP-10100kN (10.20t)
TP-20200kN (20.39t)

製品仕様

定格出力3.0592mV/V±0.1%
許容過負荷150% of R.C. 500% of R.C. (20L~100L)
限界過負荷300% of R.C.500% of R.C. (20L~100L)
総合誤差0.05% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC20V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗350±3.5Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗5000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~75℃
零点の温度影響0.03% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.03% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ9.7/3m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー<TP>赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド
本体質量3.1kg(TP-20L/TP-50L/TP-100L)
3.2kg(TP-200L/TP-300L/TP-500L/TP-1)
4.8kg(TP-2/TP-3/TP-5)
10.2kg(TP-10)
27.0kg(TP-20)

ユニバーサルシャックル TP用

外形図(単位:mm)

外形図(単位:mm)

適合ロードセル型式φABCD 六角ナットEFGφHH7自重(kg)
TP 20L~100LS-189183209M10×1.25261410.5100.2
TP-2~5S-3A89280342M24×2622819.3221.4
TP-10S-4125461561M39×21004339409
TP-20S-5165622742M50×212053495017

単位:mm
自重:本体質量

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品分類

材質詳細

定格容量

適合ロードセル

JANコード

最小発注数量
ロットエンドベアリング
-
-
TP-100L / TP-50L / TP-20L
4981046616508
1個
ロットエンドベアリング
-
-
TP-5 / TP-3 / TP-2
4981046616522
1個
ロットエンドベアリング
-
-
TP-10
4981046616539
1個
ロットエンドベアリング
-
-
TP-20
4981046616546
1個
本体
10kN(1.020t)
-
4981046615273
1個
本体
20kN(2.039t)
-
4981046615280
1個
本体
30kN(3.059t)
-
4981046615297
1個
本体
50kN(5.099t)
-
4981046615303
1個
本体
100kN(10.20t)
-
4981046615310
1個
本体
200kN(20.39t)
-
4981046615327
1個
本体
500N(50.99kg)
-
4981046615228
1個
本体
1kN(102.0kg)
-
4981046615235
1個
本体
2kN(203.9kg)
-
4981046615242
1個
本体
3kN(305.9kg)
-
4981046615259
1個
本体
5kN(509.9kg)
-
4981046615266
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,376
( 4,814 )
6日目
15,054
( 16,559 )
6日目
77,156
( 84,872 )
5日目
107,383
( 118,121 )
5日目
132,951
( 146,246 )
5日目
159,013
( 174,914 )
5日目
159,013
( 174,914 )
5日目
159,013
( 174,914 )
5日目
221,586
( 243,745 )
5日目
372,687
( 409,956 )
5日目
165,638
( 182,202 )
5日目
165,638
( 182,202 )
5日目
149,074
( 163,981 )
5日目
132,951
( 146,246 )
5日目
149,074
( 163,981 )
5日目

詳細情報

基本情報

密閉構造型引張用ロードセル。
【特長】
・過酷な環境に耐える完全密閉構造型。
・3mV/Vの大きな電気的出力、経年変化が少なく長期安定。
【用途】
・タンクの計量。
・ホッパの計量。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉構造型ロードセル TP(引張り)シリーズ
密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ
密閉構造型小型ロードセル TMシリーズ用オプション
密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ
オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ
オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格4,376-59,089 -3,598 -66,475 -88,633 -40,443 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目〜5日目5日目5日目
材質その他その他その他-ステンレス鋼ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング