17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ

通常単価(税別)
59,08982,819特別価格
税込単価
64,99891,101特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

引張り・圧縮の両用可能な密閉構造型ロードセル。【特長】・過酷な条件下に適した完全密閉タイプ。・偏心荷重...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズの特長

ラインナップ

型式名定格容量(質量)
LC1216-K1001kN (102.0kg)
LC1216-K2002kN (203.9kg)
LC1216-K5005kN (509.9kg)
LC1216-T001A10kN (1.020t)
LC1216-T002A20kN (2.039t)
LC1216-T00550kN (5.099t)

製品仕様

定格出力2.0394mV/V±0.5%
許容過負荷200% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.05% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±2% of R.O.
入力端子間抵抗約400Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V
温度補償範囲-10℃~60℃
零点の温度影響0.07% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.02% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ6/3m(LC1216-K100/LC1216-K200/LC1216-K500)
φ6/5m(LC1216-T001A/LC1216-T002A/LC1216-T005)
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー<引張>赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
<圧縮>赤:電源+、白:電源-、緑:出力-、青:出力+、黄:シールド
本体質量1.7kg(LC1216-K100)
1.8kg(LC1216-K200/LC1216- K500)
4.0kg(LC1216-T001A)
5.6kg(LC1205-T002A/LC1216-T005)
ケーブルカラー(引張)
電源+
電源-
出力+
出力-
シールド
ケーブルカラー(圧縮)
電源+
電源-
出力-
出力+
シールド
寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

型式名ABφCDEFGHM×P×深さ自重(質量)(kg)
LC1216-K10010462775045161916M6×1×91.7
LC1216-K200/K50010462775045161916M12×1.75×101.8
LC1216-T001A150801027563273120M18×1.5×134.0
LC1216-T002A/005180801029063364134M24×2×255.6

(単位:mm)

型番リスト

表示件数

定格容量

JANコード

RoHS?最小発注数量
1kN(102.0kg)
4981046614122
10
1個
2kN(203.9kg)
4981046614139
10
1個
5kN(509.9kg)
4981046614146
10
1個
10kN(1.020t)
4981046614153
10
1個
20kN(2.039t)
4981046614160
10
1個
50kN(5.099t)
4981046614177
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,08958,421
( 64,263 )
5日目
59,08958,421
( 64,263 )
5日目
59,08957,322
( 63,054 )
5日目
62,04461,156
( 67,272 )
5日目
66,47565,265
( 71,792 )
5日目
82,819
( 91,101 )
5日目

詳細情報

基本情報

引張り・圧縮の両用可能な密閉構造型ロードセル。
【特長】
・過酷な条件下に適した完全密閉タイプ。
・偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。
【用途】
・タンクの計量。
・ホッパの計量。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉構造型ロードセル LC-1216シリーズ
オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル LC-4221シリーズ
密閉構造型小型ロードセル CMX/CMシリーズ
オールステンレス密閉構造型ロードセル LCC07シリーズ
ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ
ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格59,089-40,443 -66,475 -88,633 -56,878 -25,981 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
限界過負荷200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.
材質その他ステンレス鋼-ステンレス鋼その他その他
商品分類本体本体本体本体本体本体
材質詳細----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング