17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(D)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(H)(mm)

    ~mm
  • 最大計数値(個)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

通常単価(税別)
57,20490,974
税込単価
62,924100,071
通常出荷日:2日目

物流現場、出荷管理、生産ラインなどに対応する洗える計量部防塵・防水IP65高精度デジタル台はかり。【特...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

仕様詳細

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

最大計数値

(個)

JANコード

重量

(kg)

最小発注数量
10000
1
250
250
内蔵プリンタ付
275
474
368
100000
4981046135092
約7
1個
60000
5
424
330
標準タイプ
330
621
771
120000
4981046135030
11
1個
60000
5
424
330
内蔵プリンタ付
330
621
771
120000
4981046135108
11
1個
100000
10
530
390
標準タイプ
390
712
773
100000
4981046135047
約17
1個
100000
10
530
390
内蔵プリンタ付
390
712
773
100000
4981046135115
約17
1個
220000
20
530
390
標準タイプ
390
712
773
110000
4981046135054
約17
1個
220000
20
530
390
内蔵プリンタ付
390
712
773
110000
4981046135122
約17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,452
( 82,997 )
2日目
57,204
( 62,924 )
2日目
76,554
( 84,209 )
2日目
65,862
( 72,448 )
2日目
90,974
( 100,071 )
2日目
65,862
( 72,448 )
2日目
81,134
( 89,247 )
2日目

詳細情報

基本情報

物流現場、出荷管理、生産ラインなどに対応する洗える計量部防塵・防水IP65高精度デジタル台はかり。
【特長】
・3色5段コンパレータライト+テンキー付き。
・計量台防塵・防水等級IP65。
・1/10,000の高分解能。
・HW-CPシリーズは内蔵プリンタ付き。
【用途】
・工場の材料重量計測。
・部品個数確認。
・工事現場での廃材重量確認。

ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

外形寸法図(HW-10KCP)

HW-10KCP

外形寸法図(HW-60KC/HW-60KCP)

HW-60KC/HW-60KCP

外形寸法図(HW-100KC/HW-100KCP/HW-200KC/HW-200KCP)

HW-100KC/HW-100KCP/HW-200KC/HW-200KCP

特長

  • 応答速度約1.5秒。
  • 洗える計量部防塵防水等級IP65:表示部用のビニール保護カバー付属。
  • 表示部は上向きに4段階調整可能。
  • 見やすい3色5段カラーコンパレータライト:上限下限設定で仕分け作業に。
  • ポール取り外し可能。
  • 計量台から表示部までのケーブル長:HW-10KCP 1.5m、HW-60KC(CP)/HW-100KC(CP)/HW-200KC(CP) 2.5m。
  • CPモデルは内蔵プリンタ付き(感熱紙使用)。
  • HW-CシリーズはAC電源の他、電池駆動も可(単一×4本)。
見やすい表示部で生産効率アップ

見やすい表示部で生産効率アップ
見やすい3色5段カラーコンパレータライト。
簡単設定(テンキー付き)※上限値・下限値をコマンドで入力も可能。
バックライト液晶表示。
内蔵プリンタ:全シリーズに内蔵プリンタ付き(CPモデル)をラインナップ。

入出荷管理に 加算・累計機能:複数の計量結果を加算~最後に合計値表示。 個数計機能:ネジやワッシャーなどの個数カウントが可能。

入出荷管理に
加算・累計機能:複数の計量結果を加算~最後に合計値表示。
個数計機能:ネジやワッシャーなどの個数カウントが可能。

生産ラインで 様々なコマンド対応:計量値要求/風袋引き。 風袋引き数値入力/コンパレータの上下限値要求&入力も可能。

生産ラインで
様々なコマンド対応:計量値要求/風袋引き。
風袋引き数値入力/コンパレータの上下限値要求&入力も可能。

洗える 安心の計量部 防塵・防水等級 IP65(表示部用ビニール保護カバー付属)。

洗える
安心の計量部 防塵・防水等級 IP65(表示部用ビニール保護カバー付属)。

各部の名称と機能

名称と機能 HV-15KC
名称と機能 HV-60KC

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)の仕様

標準タイプ-HW-60KCHW-100KCHW-200KC
内蔵プリンタ付HW-10KCPHW-60KCPHW-100KCPHW-200KCP
ひょう量10kg60kg100kg220kg
最小表示0.001kg0.005kg0.01kg0.02kg
最大計数値100,000個120,000個100,000個110,000個
計量皿寸法250(W)×250(D)mm330(W)×424(D)mm390(W)×530(D)mm
外形寸法 / 本体質量275(W)×474(D)×368(H)mm / 約7kg330(W)×621(D)×771(H)mm / 11kg390(W)×712(D)×773(H)mm / 約17kg
材質計量皿:SUS430 / 表示部:ABS / ポール部:SUS304
ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト・60kg、100kg、200kgモデルのみ) ※10kgモデルはポール一体型
画像-HW-60KCHW-100KCHW-200KC
HW-10KCPHW-60KCPHW-100KCPHW-200KCP

※最小表示は「kg」単位。「g」単位の表示はできないので注意。

型名タイプ
HW-60KC60kg / 0.005kg
HW-100KC100kg / 0.01kg
HW-200KC220kg / 0.02kg
HW-10KCP10kg / 0.001kg、内蔵プリンタ付
HW-60KCP60kg / 0.005kg、内蔵プリンタ付
HW-100KCP100kg / 0.01kg、内蔵プリンタ付
HW-200KCP220kg / 0.02kg、内蔵プリンタ付

証明書

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:-Cシリーズは内蔵・同梱してません(-CPは内蔵しています:CR2032 1個)

注意・禁止事項

  • 持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい
  • 本製品は、防塵・防水ではありません
  • 計量値がズレルる場合、一度分銅にてキャリブレーションを行ってください
  • 取扱説明書の【注意】をお読みください

関連商品(オプション品)

品名型名
USBインタフェース(双方向)
市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。
はかり本体とPCをUSBインタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要です。
※USBインタフェースHVW-02CBJA用ドライバーのダウンロード
 :A&D HPよりダウンロード可能(https://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/hw-c.html)
※USBインタフェースHVW-02CBJAドライバーのインストール手順
 :https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/balance/hvw-02cbja_hvw-02bcwpja_driver.pdf
※USBインタフェースHVW-02CBJA補足説明
 :https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/balance/hvw-02cbja_hvw-02bcwpja_hosoku.pdf
HVW-02CBJA
RS-232C出力(D-Sub9P)HVW-03CJA
コンパレータ・リレー出力/ブザー(音量約58dB「本体正面1mでの測定」)/接点入力HVW-04CJA
延長ケーブル(5m)HVW-08C
壁掛け金具HVW-11C
AD-8127用プリンタ台(HW-60KC、HW-60KCP、HW-100KC、HW-100KCP、HW-200KC、HW-200KCP 用)HVW-12C
大型ローラコンベア(HW-100KC、HW-100KCP、HW-200KC、HW-200KCP 用)HVW-13
中型ローラコンベア(HW-60KC、HW-60KCP 用)HVW-14
RS-232C用ケーブル(D-sub9ピン、2m)AX-KO2466-200
内蔵プリンタ用印字用紙(感熱紙、紙幅58mm、長さ約30m)5巻AX-PP147-S
ACアダプタ 標準タイプ用(プリンタの付いていない-Cモデル用)AX-TB266
ACアダプタ 内蔵プリンタ付タイプ用(内蔵プリンタ付-CPモデル用)AX-TB278
表示部保護ビニールカバーAXP-3003217D

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「------」表示が出る
A
表示をオンしたとき、計量値が安定しないときのエラー表示です。
風や振動を避けてください。皿が何かにふれていないかチェックしてください。
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、HVW-02CBJA。はかり本体とPCをUSBインタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ
デジタル台はかり FGシリーズ
防塵・防水計量台 SB-SWシリーズ
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格57,204-47,110 -49,563 -31,263 -75,030 -63,484 -
通常出荷日2日目2日目3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
パソコン接続機能有り有り有り有り無し(接続不可)有り
防塵・防水機能有り有り有り無し有り有り
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング