17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 最大計数値(個)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

通常単価(税別)
34,59539,896
税込単価
38,05543,886
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

バックライト付き大型液晶表示で高分解能で大型計量皿モデルのパーソナル電子天びん。【特長】・300(W)...

詳細を確認
  • 校正証明書は付属しませんが、校正証明書3点セット、JCSS校正証明書の有償発行が可能です。校正証明書の発行などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

最大計数値

(個)

JANコード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
15000
0.1
150000
4981046609111
4.2
10
1個
3000 ~ 30000
0.1 ~ 1
300000
4981046609128
4.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,595
( 38,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,896
( 43,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

バックライト付き大型液晶表示で高分解能で大型計量皿モデルのパーソナル電子天びん。
【特長】
・300(W)×210(D)mmの大きな計量皿。
・ステンレス製計量皿(SUS430)。
・バックライト付き大型液晶表示(文字高22mm)。
・RS-232C標準装備。
・g、kg、個数、%モード。
・コンパレータ表示。
・オートパワーオフ機能(バッテリ使用時)5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。
・ACアダプタ(標準付属品)と充電バッテリー(別売品)の2電源方式。
・ワイヤー取付部(盗難防止穴)付。
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測。
・産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み。
・理化学系試料の調合計測。
・ラボで研究開発での使用、部品の個数確認。

ご注意

  • 校正証明書は付属しませんが、校正証明書3点セット、JCSS校正証明書の有償発行が可能です。校正証明書の発行などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

校正付き機種

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • EK-15KLは、分解能1/150,000の高分解能型の電子天びんです。
  • EK-30KLは、デュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は1/30,000です。
  • EK-Lシリーズは、個数モード、パーセントモード、コンパレータ機能をもっています。
  • バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
  • RS-232Cシリアルインターフェースを標準装備しているので、プリンタやパーソナルコンピュータに接続できます。
  • シリアルインターフェースを使用することにより、GLPに対応したデータを出力できます。
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ 特長1

EK-15KL表示部

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ 特長2

キーを押すたびに、計量単位がg⇒kg⇒pcs⇒%⇒gのように切り替わる

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ 特長2

各部名称

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認していただく必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。
  • オプション品のHC-02iが内蔵バッテリです(種類:鉛蓄電池、形状:NP4-6)。

外形図

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番EK-15KLEK-30KL
ひょう量15kg3kg/30kg
最小表示0.1g0.1g/1g
繰り返し性(標準偏差)0.3g0.3g/1g
直線性±0.6g±0.6g/±1g
表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)
計量皿寸法/計量皿材質300(W)×210(D)mm/SUS430
外形寸法/本体質量315(W)×339.5(D)mm×118~130(H)mm/約4.2kg315(W)×339.5(D)mm×118~130(H)mm/約4.9kg
画像パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ:EK-15KL(EK15KL-JA_4981046609111)パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ:EK-30KL(EK30KL-JA_4981046609128)
JAN code49810466091114981046609128

オプション

品名型名JANコード
内蔵バッテリ<受注生産品>(鉛バッテリー、約100時間使用可)
(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)
HC-02i4981046611756
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)AX-KO2466-2004981046612326
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P4981046612920
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB2664981046618076

注意・禁止事項

(1)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされるところには、天びんを設置しないでください。
(2)堅固で平らな床面に設置し、天びんの水平が保たれるようにしてください。
(3)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(4)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(5)安定したAC電源を使用してください。
(6)腐食性ガス、引火性ガスのある場所に設置しないでください。
(7)天びんが設置場所の気温になじんでからお使いください。
(8)使用開始の30分前には電源オンにしてください。
(9)はじめて設置した場合や、使用場所を変えたときはキャリブレーションを行ってください。
(10)静電気の影響が考えられる場合、アース端子を利用して天びんのアースを取ってください。静電気の影響を小さくできます。

よくあるご質問(FAQ)

『Lb』のError表示とは?:

  • バッテリ(OP-02)が消耗したときに出るエラーです。 すぐに使用を中止し、充電するか、ACアダプタに切り替えて使用してください。

『Hb』のError表示とは?:

  • ACアダプタの出力電圧が高すぎるときに出るエラーです。AC電源電圧が高すぎる、付属のアダプタを使っていないなどの可能性があります。正しい電源電圧、アダプタで使用してください。

『Error1』とは?:

  • 計量値が不安定で表示できないときに出るエラーです。設置場所の環境(振動、風など)を改善してください。『MODE』キーを押すと、計量モードに戻ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「E」表示が出ている
A
計量値がひょう量を超えたときに出るエラーです。
計量皿の上のものを取り除いてください。
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、EJ-03JA・AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ
電子天秤 EA715C-32、33、36
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
30kg(100g)上皿はかり
Smart Scale P2 Pro
メーカーエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコANKER
通常価格34,595-33,188 -24,6774,84115,6004,880 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目9日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計数可能最小単重(g)0.10.110.2100050(0.1~5kg)、100(5~75kg)、200(75~150kg)
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応無し無し無し有り無し有り
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング