17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パーソナル天びん EJ-Bシリーズ

通常単価(税別)
20,85840,214
税込単価
22,94444,235
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで豊富なラインナップのパーソナル天びん。【特...

詳細を確認
  • 主要用途
    はかり
  • 乾電池対応
    有り
  • 種類
    本体
  • 外形寸法(W) (mm)
    190
  • パソコン接続機能
    有り
  • サンプル数 (個)
    5、10、25、50または100個
  • 材質
    計量皿:SUS304

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長 

  • 分解能1/12,000~1/60,000の高分解能型の電子天びんです。
    個数モード、パーセントモード、コンパレータの機能をもっています。
  • バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
  • 電源に乾電池を使用すると、コードレスで天びんを使用できます。 

特長

  • 丸皿φ110(直径110mm):EJ-123B/EJ-303B/EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B。
  • 角皿(127×140mm):EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B。
  • 風防はEJ-123B/EJ-303Bに標準付属。
  • 4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利(EJ-123B/EJ-303Bは除く)。
  • 精度の高い計量のためにプラスチック風防を別売で用意(EJ-123B/EJ-303Bには付属)。
  • 選べる電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では乾電池(別売:単3×4本)でも使用可能。アルカリ乾電池使用時の電池動作時間:約80時間(EJ-123B/EJ-303B、バックライトオフ)、約70時間(その他の機種、バックライトオフ)。
  • 選別作業に便利なコンパレータ表示:コンパレータ(重量判定)機能により、製品の「小・中・大」/「少ない(LO)・ちょうど(OK)・多い(HI)」が仕分けられる(EJ-123B/EJ-303Bはコンパレータ表示機能はない)。
  • 見やすいバックライト付き大型液晶表示:バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。文字高約16mm。
パーソナル天びん EJ-Bシリーズ バックライト付き大型液晶表示

見やすいバックライト付き大型液晶表示

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。(※別売ですが、アルカリ乾電池 単3*4本で駆動します)

外形図

EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B 

パーソナル天びん EJ-Bシリーズ 外形図1

EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B

パーソナル天びん EJ-Bシリーズ  外形図2

選定サポート情報

バリエーション

型番EJ-123BEJ-303BEJ-1202BEJ-3002BEJ-120BEJ-200BEJ-300B
ひょう量120g310g1,200g3,100g120g210g310g
最小
表示
0.001g0.01g
繰り返し性
(標準偏差)
0.003g0.03g0.01g
直線性±0.003g±0.03g±0.01g-±0.02g 
表示
モード
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、
ct(カラット:宝石用)、mom(もんめ:真珠用)
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)
計量皿寸法/
計量皿材質
φ110mm
/SUS304
140(W)mm×127(D)mm
/SUS304
φ110mm
/SUS304
外形寸法/
本体質量
190(W)×211(D)×131(H) mm
/1,160g
190(W)×208(D)×82(H) mm
/1,490g
190(W)×208(D)×59(H) mm
/850g
190(W)×208(D)×59(H) mm
/870g
型番EJ-410B EJ-610BEJ-1500BEJ-2000BEJ-3000B EJ-4100B EJ-6100B
ひょう量410g610g1,500g2,100g3,100g4,100g6,100g
最小
表示
0.01g0.1g
繰り返し性
(標準偏差)
0.01g0.1g
直線性-±0.03g±0.1g±0.2g±0.3g
表示
モード
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)
計量皿寸法/
計量皿材質
φ110mm
/SUS304
140(W)mm×127(D)mm
/SUS304
外形寸法/
本体質量
190(W)×208(D)×59(H) mm
/870g
190(W)×208(D)×59(H) mm
/970g
190(W)×208(D)×59(H) mm
/1,070g
型番EJ-123BEJ-303BEJ-1202BEJ-3002B
画像パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-123B(EJ123B-JA_4981046131308)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-303B(EJ303B-JA_4981046131315)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-1202B(EJ1202B-JA_4981046135221)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-3002B(EJ3002B-JA_4981046135238)
JAN
code
4981046131308498104613131549810461352214981046135238
型番EJ-120BEJ-200BEJ-300BEJ-410B
画像パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-120B(EJ120B-JA_4981046131209)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-200B(EJ200B-JA_4981046131216)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-300B(EJ300B-JA_4981046131223)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-410B(EJ410B-JA_4981046131230)
JAN
code
4981046131209498104613121649810461312234981046131230
型番 EJ-610BEJ-1500BEJ-2000B
画像パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-610B(EJ610B-JA_4981046131247)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-1500B(EJ1500B-JA_4981046131254)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-2000B(EJ2000B-JA_4981046131261)
JAN
code
498104613124749810461312544981046131261
型番EJ-3000BEJ-4100B EJ-6100B
画像パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-3000B(EJ3000B-JA_4981046131278)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-4100B(EJ4100B-JA_4981046131285)パーソナル天びん EJ-Bシリーズ:EJ-6100B(EJ6100B-JA_4981046131292)
JAN
code
498104613127849810461312854981046131292

オプション

品名型名JANコード
USBインタフェース<クイックUSB>市販のUSBケーブルABタイプが別途必要ですEJ-02JA ※14981046070379
RS-232CインタフェースEJ-03JA ※14981046611442
床下秤量金具(EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B用)EJ-07JA4981046611459
床下秤量金具(EJ-1500B/EJ-2000B用)EJ-08JA4981046611466
風防(EJ-123B/EJ-303Bには標準付属)EJ-11JA4981046611473
キャリングケース(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bには使用できません)EJ-12JA4981046611480
環境ロガーAD-1687 ※24981046607605
計量データロガーAD-1688 ※24981046604437
マルチプリンタAD-8127 ※24981046149945
イーサネット・コンバータ(データ収集ソフトWin-CT-Plus付)AD-8526 ※24981046603010
外部表示器AD-8920A ※24981046603867
宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ) 2個セット(銀色)AX-CARATPAN-WJA4981046609395
宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ) 2個セット(黒色)AX-CARATPAN-BJA4981046609418
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB1624981046712835
ACアダプタAX-TB2664981046618076

※1)EJ-02JAとEJ-03JAは同時に使用できません。
※2)AD-1687、AD-1688、AD-8127、AD-8526、AD-8920Aを使用する場合は、EJ-03JA(RS-232C)が必要です。

注意・禁止事項

パーソナル天びん EJ-Bシリーズ 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされるところには、天びんを設置しないでください。
(2)天びん台は堅固なものを使用して、天びんの水平が保たれるようにしてください。
(3)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(4)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(5)安定したAC電源を使用してください。
(6)腐食性ガス、引火性ガスのある場所に設置しないでください。
(7)使用開始の30分前には電源オンにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

EJ-BシリーズとEK-iシリーズの違いは何か?:

  • EJ-Bシリーズは乾電池(単3×4本)にて使用可能です。
  • EJ-Bは通信インターフェースは別売(オプション)、RS-232Cインターフェース(EJ-03JA)・クイックUSBインターフェース(EJ-02JA)。
  • EK-iは、RS-232Cインターフェイスが標準で付きます。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 計数可能最小単重(g)

  • 計量皿寸法D(mm)

  • 外形寸法(H)(mm)

  • JANコード

  • 風防

  • 計量皿形状

  • 計量皿寸法W(mm)

  • 計量皿寸法(φ)(mm)

  • 外形寸法(D)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

計数可能最小単重

(g)

計量皿寸法D

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

風防

計量皿形状

計量皿寸法W

(mm)

計量皿寸法(φ)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

%最小表示

(%)

100%登録最小質量

(g)

最大計数値

最小発注数量
1200
10
0.01
140
82
4981046135221
なし
角皿
127
-
208
0.01
1
120000
1個
120
10
0.01
-
59
4981046131209
なし
丸皿
-
110
208
0.1
1
12000
1個
120
1
0.001
-
131
4981046131308
あり
丸皿
-
110
211
0.01
0.1
120000
1個
1500
100
0.1
140
59
4981046131254
なし
角皿
127
-
208
0.1
10
15000
1個
2100
100
0.1
140
59
4981046131261
なし
角皿
127
-
208
0.1
10
21000
1個
210
10
0.01
-
59
4981046131216
なし
丸皿
-
110
208
0.1
1
21000
1個
3100
100
0.1
140
59
4981046131278
なし
角皿
127
-
208
0.1
10
31000
1個
3100
10
0.01
140
59
4981046135238
なし
角皿
127
-
208
0.01
1
310000
1個
310
10
0.01
-
59
4981046131223
なし
丸皿
-
110
208
0.1
1
31000
1個
310
1
0.001
-
131
4981046131315
あり
丸皿
-
110
211
0.01
0.1
310000
1個
4100
100
0.1
140
59
4981046131285
なし
角皿
127
-
208
0.1
10
41000
1個
410
10
0.01
-
59
4981046131230
なし
丸皿
-
110
208
0.1
1
41000
1個
6100
100
0.1
140
59
4981046131292
なし
角皿
127
-
208
0.1
10
61000
1個
610
10
0.01
-
59
4981046131247
なし
丸皿
-
110
208
0.1
1
61000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,813
( 42,694 )
2日目
21,134
( 23,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,858
( 38,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,858
( 22,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,638
( 27,102 )
3日目
21,843
( 24,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,438
( 27,982 )
3日目
40,214
( 44,235 )
2日目
25,438
( 27,982 )
3日目
37,899
( 41,689 )
3日目
27,038
( 29,742 )
3日目
25,390
( 27,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,258
( 32,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,058
( 35,264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで豊富なラインナップのパーソナル天びん。
【特長】
・付属のACアダプタの他に、乾電池でも使用可能。
・選別作業に便利なコンパレータ表示機能(EJ-123B/EJ-303Bは除く)。
・重さ・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。
・宝石や真珠の計量に「ct:カラット/mom:もんめ」表示モード(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bのみ)。
・文字高16mmの大型表示、バックライトON/OFFは設定可能。
・錆びや汚れに強いSUS304のステンレス製計量皿を使用。
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測。
・産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み。
・理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用、部品の個数確認。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル天びん EJ-Bシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
成型品測定
5
満足度:5.0
成型品の重量管理をする為に購入。品質的にも問題ないうえに安価でした。
0人が参考にしています。
成形品重量測定
5
満足度:5.0
成形品の重量及びランナー重量測定に使用してます。 電源及び乾電池で動きますので、トライ時の重量確認が成形機の横で出来て助...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q乾電池でどの位稼働しますか?
A
アルカリ乾電池使用時の電池動作時間:約80時間(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002B、バックライトオフ)、約70時間(その他の機種、バックライトオフ)
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、EJ-02JA。市販のUSBケーブルABタイプが必要(一方向 計量値のみ)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、EJ-03JA・AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)・Bluetooth・PC側がBluetooth。必要なオプションは、EJ-27JA・AD-8541-PC-JA+無償ソフトWinCT(双方向通信)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル天びん EJ-Bシリーズ
ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ
分析用電子天びん HR-iシリーズ
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
調剤用電子天びん EK-320iR
校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格20,858-80,452153,405 -121,553 -34,598202,333
通常出荷日在庫品1日目〜15日目5日目5日目11日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
乾電池対応有り無し無し無し無し無し
種類本体本体本体本体本体本体
外形寸法(W)(mm)190198----
パソコン接続機能有り有り有り有り有り-
よく一緒に購入される商品

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング