ツール用品技術窓口

AD-3255-01

AD-3255-02

AD-3255-03

AD-3255-04
【仕様】
※塗装越しの厚さ計測は、塗装厚さ1mm程度以下でかつ塗装厚さと計測対象物厚さの比が1:8以上の場合に、計測対象物の厚さを計測することができる。ただし、塗装や計測対象物の状態等により測定できない場合がある。また、塗装厚さを計測することはできない。

各部名称
【使用例】
金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に。| 型名 | AD-3255 | |
|---|---|---|
| 測定方法 | 超音波パルス反射方式 | |
| 計測単位 | mm | |
| 計測頻度 | シングルポイントモード7回/秒、スキャンモード16回/秒 | |
| 測定範囲 | パルス・エコーモード | 7MHz探触子AD-3255-02(標準付属探触子)の場合0.8~200.0mm |
| 5MHz探触子AD-3255-03(オプション探触子)の場合1.0~300.0mm | ||
| 5MHz探触子AD-3255-04(オプション探触子)の場合2.0~300.0mm | ||
| エコー・エコーモード | 5MHz探触子AD-3255-04(オプション探触子)の場合4.0~30.0mm (※塗装越し計測) | |
| 測定精度 | ±0.1mm±0.5%(計測範囲0.8~50.0mm) | |
| ±0.1mm±1.5%(計測範囲50.1~300.0mm) | ||
| ※計測の実行とその精度は、被計測物表面の状態に依存し影響されます。 | ||
| 精度保証温度範囲 | +5~+40℃ | |
| 音速可変範囲 | 1,000~9,999m/s | |
| 表示範囲 | 0.65~600.0mm | |
| 表示分解能 | 0.01mm/0.1mm選択(ただし200.1mm以上の表示分解能は0.1mm) | |
| 被計測物 | 金属、ガラス、プラスチックなど | |
| 電源/電池寿命 | 単3形アルカリ乾電池2個/連続30時間以上(25℃、バックライトオフ、4mm計測時) | |
| 使用温湿度範囲 | 0~+50℃、85%RH以下(ただし結露なきこと) | |
| 保存温湿度範囲 | -10~+55℃、85%RH以下(ただし結露なきこと) | |
| 寸法/質量 | 73(W)×143(H)×32(D)mm/約160g(乾電池含まず) | |
| 付属品 | 7MHz探触子AD-3255-02(標準探触子)1個、4mm相当試験片AD-3255-011個、キャリングケース1個、ストラップ1本、接触媒質用空ボトル1個、取扱説明書和文・英文各1冊 | |
| JAN /code | 4981046130882 | |
| 画像 | ![]() | |
一般校正証明書付き
| 型名 | AD3255-00A00 | |
|---|---|---|
| JANcode | 4981046914079 | |
| 画像 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
103,267円 ( 113,594円 ) | 15日目 |
93,750円 ( 103,125円 ) | 3日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 3日目 |
28,965円 ( 31,862円 ) | 3日目 |
23,499円 ( 25,849円 ) | 3日目 |
31,112円 ( 34,223円 ) | 3日目 |
【特長】
・探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。
・探触子の交換が可能。
・音速調整が可能:1点調整、2点調整または数値入力で調整可能。設定内容と調整データは記憶される。
・カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。
・乾電池の残量表示機能:乾電池が消耗すると、乾電池マークが点滅。
・乾電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能:約5分間使用しないと、20秒間表示が点滅して自動的に電源が切れる。
・暗い環境でも値が見やすいバックライト機能。
・塗装越しの厚さ計測が可能(※別売品AD-3255-04を使用した場合):エコー・エコーモードで塗装やコーティングの厚さを除去した計測対象物の厚さ計測ができる。


新潟精機(SK)
ポケット膜厚計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケット科学研究所
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990
0通常価格(税別):131,470円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~