ツール用品技術窓口

取付ホルダ使用イメージ

LCCA21N100/LCCA21N200とLCCA21N500/LCCA21KN001の大きさ比較イメージ
【特徴】
【使用例】
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 自重(質量)(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCCA21N100/N200 | φ10 | 18 | 4 | 3.6 | 1.6 | SR3 | 16 | 8 | 28 | 20 | 約65 |
| LCCA21N500/KN001 | φ16 | 24 | 7 | 6 | 3 | SR6 | 22 | 14 | 32 | 24 | 約70 |
※自重(質量)はアンプ、ケーブルを含む。

ロードセル/取付ホルダ(付属品)

アンプ/アンプケースホルダ(付属品) 取付参考図
| 型名 | LCCA21N100 | LCCA21N200 | LCCA21N500 | LCCA21KN001 |
|---|---|---|---|---|
| 定格容量(質量) | 100N(10.20kg) | 200N(20.39kg) | 500N(50.99kg) | 1kN(102.0kg) |
| 許容過負荷 | 150%ofR.C. | |||
| 総合誤差 | 0.5%ofR.O. | |||
| 電源電圧 | DC5V±0.25V | |||
| 電源消費電流 | 16mA以下 | |||
| 負荷抵抗 | 5kΩ以上 | |||
| 出力電圧 | 1~4V | |||
| 零点電圧 | 1V±0.04V | |||
| スパン電圧 | 2V±0.01V | |||
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上/DC50V(電源、出力間は非絶縁) | |||
| 温度補償範囲 | 0℃~+70℃ | |||
| 許容温度範囲 | -10℃~+80℃ | |||
| 零点の温度影響 | 0.6%ofR.O./10℃Typ. | |||
| 出力の温度影響 | 0.6%ofLoad/10℃Typ. | |||
| 周波数特性 | 100Hz(-3dB) | |||
| ケーブル太さ/長さ | ロードセルからアンプ:φ2/2m アンプから:φ6/0.5m | |||
| 防塵・防水性 | ロードセルIP64 | |||
| ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド | |||
| 本体質量 | 約65g(アンプ、ケーブルを含む) | 約70g(アンプ、ケーブルを含む) | ||
| 型名 | LCCA21N100 | LCCA21N200 | LCCA21N500 | LCCA21KN001 |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046612203 | 4981046612210 | 4981046612227 | 4981046612234 |
(1)ロードセルを固定する部分(固定面)の強度は十分強固なものにしてください。固定面が簡単に傾いたり、曲がったりすると精度に悪影響を及ぼします。
(2)ロードセル上部に衝撃を与えないよう注意してください。
(3)ロードセルを直射日光や輻射熱が当たる場所に設置する場合は、ロードセルに温度勾配が生じないよう断熱材等により対策を施してください。
(4)アンプケースに水がかからないようにしてください。
保証はどの様になってますか?:
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,320円 ( 37,752円 ) | 2日目 |
34,320円 ( 37,752円 ) | 2日目 |
34,320円 ( 37,752円 ) | お見積り |
34,320円 ( 37,752円 ) | 2日目 |

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミネベアミツミ
小型圧縮型 LSM
5通常価格(税別):41,439円~

エー・アンド・デイ
超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ
4通常価格(税別):34,320円

エー・アンド・デイ
超小型アナログシグナルコンディショナー AD-4541-V/AD-4541-I
0通常価格(税別):10,990円~

エー・アンド・デイ
S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205
0通常価格(税別):4,444円~

エー・アンド・デイ
ロードセルケーブル
0通常価格(税別):5,000円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

アズビル
アンプ内蔵漏液センサ
5通常価格(税別):23,720円~