ツール用品技術窓口

【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641 AD-1641

【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641

通常単価(税別)
66,892
税込単価
73,581
通常出荷日:2日目

風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存できる微風風速計。【特長】・エンクロージャー、ド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0~1.00
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度 / 気圧
  • 主要用途
    周辺機器
  • パソコン接続機能
    有り
  • 種類
    本体
  • 本体寸法 (mm)
    メインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む),風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D)
  • JANコード
    4981046110426
  • 仕様詳細
    測定範囲:風速 0~1.00m/s,温度 0~60℃,湿度 0~100%,気圧 500~1100hPa,振動 0~2000Gal
  • 測定範囲:温度 (℃)
    0~60
  • 測定範囲:湿度 (%)
    0~100
  • 測定範囲:気圧 (hPa)
    500~1100
  • 測定範囲:振動 (Gal)
    0~2000
  • JANコード
    4981046110426
  • 重量 (kg)
    メインユニット部:0.28(電池、プロテクタ含む),風速センサ部:0.09
  • 電源
    アルカリ単3乾電池×2、USB給電、ACアダプタのいずれか

型番:

AD-1641
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

微風風速計 AD-1641の特長

-最小表示測定範囲測定精度
風速0.01m/s0~1.00m/s±0.05m/s(0.10~1.00m/s)
温度0.1℃0~60℃±0.5℃(20~30℃)
相対湿度0.1%0~100%±3%(20~80%)
気圧0.1hPa500~1,100hPa±3hPa(0~60℃)
振動1Gal0~2,000Gal静加速度±20%
電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電
外形寸法/質量メインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)mm(プロテクタ含む)/280g(電池、プロテクタ含む)
風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D)mm/90g
標準付属品取扱説明書、風速センサ接続ケーブル(2m)、天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種・各1m)、PC接続用USBケーブル(1.8m)、モニター用単3形乾電池2個、ACアダプタ(USB電源用)

5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができる

測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能。 記憶データ数は最大10,000セット。

測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能。
記憶データ数は最大10,000セット。

AD-1641の付属ケーブルをPCに接続。 記録データを自動的にCSVファイルで出力。 記録中のデータのリアルタイム出力も可能。

AD-1641の付属ケーブルをPCに接続。
記録データを自動的にCSVファイルで出力。
記録中のデータのリアルタイム出力も可能。

天びんを接続することで、計量データと5chデータを同時記録。 リアルタイム出力も可能。

天びんを接続することで、計量データと5chデータを同時記録。
リアルタイム出力も可能。

選べるディスプレイモード

全項目表示

全項目表示

拡大表示(2ch選択)

拡大表示(2ch選択)

トレンドグラフ全項目表示

トレンドグラフ全項目表示

トレンドグラフ拡大表示(2ch選択)

トレンドグラフ拡大表示(2ch選択)

ブザー機能

コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができる(環境データの項目はどれか1つのみ選択可能)。
また、上限値のみ、下限値のみの警報ブザー設定もできる。

各部名称

AD-1641 本体

AD-1641 本体

風速センサ部

風速センサ部

AD-1641の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0~1.00
測定項目
風速 / 温度 / 湿度 / 気圧
主要用途
周辺機器
パソコン接続機能
有り
種類
本体
本体寸法(mm)
メインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む),風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D)
JANコード
4981046110426
仕様詳細
測定範囲:風速 0~1.00m/s,温度 0~60℃,湿度 0~100%,気圧 500~1100hPa,振動 0~2000Gal
測定範囲:温度(℃)
0~60
測定範囲:湿度(%)
0~100
測定範囲:気圧(hPa)
500~1100
測定範囲:振動(Gal)
0~2000
JANコード
4981046110426
重量(kg)
メインユニット部:0.28(電池、プロテクタ含む),風速センサ部:0.09
電源
アルカリ単3乾電池×2、USB給電、ACアダプタのいずれか
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-1641
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,892
( 73,581 )
2日目

詳細情報

基本情報

風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存できる微風風速計。
【特長】
・エンクロージャー、ドラフトチャンバー等のエアーフローの確認&記録。
・ピークホールド機能(振動・風速)。
・分析天びんの使用環境評価。
【用途】
・動植物の飼育や研究施設の環境測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641の型番AD-1641のページです。 型番AD-1641に関する仕様情報を記載しております。
【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデータは出力可能でしょうか?
A
記録データをCSVファイルで出力が可能です。
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB (PC接続用USBケーブル標準付属:1.8m)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641
東京硝子器械 微風風速計
風速計(風速・温度)
デジタル風速計(風速・温度)
風速温度計
風速計(風速・温度)ベーン式
メーカーエー・アンド・デイ東京硝子器械カスタムカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)トラスコ中山
通常価格66,89265,24017,22256,32920,81121,524
通常出荷日2日目6日目1日目1日目5日目在庫品1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0~1.00-0.4~200.2~25.01.1~20.00.9~26.8
測定項目風速 / 温度 / 湿度 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / 気圧風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度
主要用途周辺機器-----
パソコン接続機能有り-----

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング