17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

12X500X450OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

品番厚み
(μm)

(mm)
巻長さ
(m)
18R18300500
500300
15FDG15300500
500300
14BK14500300
12OR12500450

開発秘話

 

作業者の方が使いやすい適度の延ばしやすさを有しながら、製品の角等で、包装中にフィルムがやぶれにくくする品質と透明性を維持しております。

12X500X450ORの仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム
幅(mm)
500
長さ(m)
450
厚み(μm)
12
JANコード
4906648097128
内容量
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 厚み(μm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12X500X450OR

(mm)

長さ

(m)

厚み

(μm)

JANコード

内容量

最小発注数量
500
450
12
4906648097128
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,060
( 4,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

運搬中の荷崩れ防止や埃・汚れ防止に最適な手巻用ストレッチフィルム。
【特長】
・伸縮性、透明性に優れている。
・フィルムの厚みの品揃えで、様々な製品の包装に適したものを選べる。
【用途】
・あらゆるパレット梱包用。

ご注意

  • ご注文単位は、5ケース毎となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手巻き用ストレッチフィルムの型番12X500X450ORのページです。 型番12X500X450ORに関する仕様情報を記載しております。
手巻き用ストレッチフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手巻き用ストレッチフィルム
ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)
手巻用ストレッチフィルム インチラップ
ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
カラーストレッチフィルム 着色ラップ
メーカー積水樹脂司化成工業大化工業司化成工業ミスミ大化工業
通常価格4,0601,423 -2,419 -2,0605,838 -17,467 -
通常出荷日1日目4日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト