17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入【10個入り】

通常単価(税別)
917
税込単価
1,009
通常出荷日:9日目

【特長】・色鮮やかに印刷できる、インクジェットプリンタ専用の光沢紙ラベルです。・乾きが早く、にじまない...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

面付

一片サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
A4判 24面 丸型
4906186292238
24面 4列×6段
φ40
10シート(240片)
1パック

10個入り

A4判 14面 四辺余白付 角丸
4906186292337
14面 2列×7段
83×32
10シート(140片)
1パック

10個入り

A4判 2面 四辺余白付 角丸
4906186292375
2面 1列×2段
190×122
10シート(20片)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917
( 1,009 )
9日目
917
( 1,009 )
9日目
917
( 1,009 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色鮮やかに印刷できる、インクジェットプリンタ専用の光沢紙ラベルです。
・乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
・再生可能なはくり紙を使用
・染料系インク・顔料系インクに対応
【材質】
・光沢コート紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ラベル作成
3
満足度:3.0
ラベルの作成に使いました。 簡単に本格的なラベルが作れるので非常に良い製品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格9175,88923,42815,934603 -9,917
通常出荷日9日目6日目6日目6日目4日目〜4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙フィルム/シートインクジェット印刷用紙フィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
ホワイトホワイトホワイト透明ホワイトホワイト
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A3判 (297×420mm)
厚み(mm)0.18(165.0g/㎡)0.16(155g/㎡)0.15(125g/㎡)0.150.13(120g/㎡)0.13(120g/㎡)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング