17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチカード 名刺10面 こだわりシリーズ 各種プリンタ兼用紙 51196

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチカード 名刺10面 こだわりシリーズ 各種プリンタ兼用紙

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

51196

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
・ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書きでお使いいただける商品です。
【材質】
・特殊紙

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
詳細タイプ
クラフト
こげ茶色
サイズ
A4判 (210×297mm)
厚み(mm)
0.21(150g/㎡)
JANコード
4906186511964
面付
10面 2列×5段
一片サイズ(mm)
91×55
仕様
マット、両面印刷
内容量
10シート(100枚)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト