17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子レンジ専用調理器具 NEWレンジクック OR-4367

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子レンジ専用調理器具 NEWレンジクック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OR-4367

2020年05月に販売終了となりました。

後継品・代品はございません。

【特長】
・電子レンジだけで色々な料理が簡単便利に作れます。
・主婦の方々にはコンロがふさがってしまうような時も電子レンジでもう一品作れます!
・調理例を載せたレシピ集付きです。
・電子レンジで調理するのに、焼き目がつく!不思議な調理器具!!
・「茹でる」「煮る」「蒸す」はもちろん、「炒める」「炊く」「焼く」調理も可能。焼き目をつけることもできます。
【材質】
・本体:SPS、アルミニウム、セラミック、アルミナ樹脂、シリコン、ふっ素樹脂コーティング/フタ:アルミニウム、SPS

ご注意

  • 本製品は電子レンジを使用して調理することを目的としています。オーブン機能付の電子レンジにおいては、オーブン機能は使わずに電子レンジ機能(あたため機能)のみでご使用下さい。
  • 本製品は直火、グリル、ガスコンロ、電熱器、IH調理器などでは使用出来ません。製品の損傷及び火災の原因になりますので、絶対使用しないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
~1.0
サイズ(mm)
(約)縦25.5×横22.7×奥行12.5
容量詳細(L)
0.8
耐熱温度(℃)
本体:内側300℃、外側240℃/フタ:240℃
JANコード
4967104043677
付属品
65種類のお料理レシピ集
質量(g)
約1130
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト