17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有圧換気扇電動シャッター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有圧換気扇電動シャッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS-25A2

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

日立産機システム 換気扇 有圧換気扇電動シャッター。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電源(V)
単相200
その他
オプション
サイズ(mm)
327×327×200
ブレード数(枚)
2
質量(kg)
4.5
電圧(V)
200
電流(A)
0.22/0.15
消費電力(W)
18/13
仕様
開閉時間:6.0/5.0
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト