17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

六角軸ドリルビット HEX

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,7579,471特別価格
税込単価
7,43310,418特別価格

【特長】・打撃回転を効率的に刃先へ伝達。・すばやい穿孔能力を発揮します。【用途...

詳細情報を確認する
  • 溝長 (mm)
    160
  • 全長 (mm)
    280
  • 適合材
    コンクリート、石材、岩石
  • 穿孔可能材
    ブロック
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 適合材:コンクリート、石材、岩石
    • 穿孔可能材:ブロック

    <使用機種>

    • 日立
      PR25B、DH35、PR-38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH45SA
    • マキタ
      HR3530、HR3850、HR3811、HR4030C
    • リョービ
      ED-382NPA

    使用方法・使用事例

    <用途>
    • 金属拡張アンカー下穴あけに。
    • セリ矢下穴あけ(石割工事)。
    • 接着系アンカー等の下穴あけに。

    以上の様な穴あけ工事に最適です。

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    JANコード

    最小発注数量
    32
    4900646303205
    1個
    42
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,7576,128
    ( 6,741 )
    4日目
    9,471
    ( 10,418 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・打撃回転を効率的に刃先へ伝達。
    ・すばやい穿孔能力を発揮します。
    【用途】
    ・金属拡張アンカー下穴あけ、セリ矢下穴あけ(石割工事)、接着系アンカー等の下穴あけ工事に最適です。
    ・ハンマードリル用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    六角軸ドリルビット HEXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角軸ドリルビット HEX
    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500
    ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20
    六角軸クロスドリルビット HEX420/505
    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200
    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800
    メーカーコマドリルコマドリルコマドリルコマドリルコマドリルコマドリル
    通常価格6,757-22,400 -10,238 -5,187 -15,015 -9,555 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
    溝長(mm)1601350250---
    全長(mm)2801500----
    適合材コンクリート、石材、岩石コンクリート、石材、岩石コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロックデッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石コンクリート、石材、岩石コンクリート、石材、岩石
    穿孔可能材ブロックブロック石材石材、ブロック、モルタルブロックブロック
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト