17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 内径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

スリットポリッシャー

通常単価(税別)
1,3341,494
税込単価
1,4671,643
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・薄く柔軟性に富む不織布です。・繊維同士の引っ張り強度が他のポリッシャーに比較して高く、引きち...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

粒度

(#)

内径

(mm)

最小発注数量
20
120
φ6.5
1個
23
120
φ8.5
1個
25
120
φ10
1個
20
240
φ6.5
1個
23
240
φ8.5
1個
25
240
φ10
1個
20
400
φ6.5
1個
23
400
φ8.5
1個
25
400
φ10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,445
( 1,590 )
9日目
1,477
( 1,625 )
6日目
1,494
( 1,643 )
9日目
1,445
( 1,590 )
6日目
1,477
( 1,625 )
6日目
1,494
( 1,643 )
6日目
1,334
( 1,467 )
6日目
1,477
( 1,625 )
6日目
1,494
( 1,643 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く柔軟性に富む不織布です。
・繊維同士の引っ張り強度が他のポリッシャーに比較して高く、引きちぎれることなく安定した仕上げを実現しました。
・研磨砥粒入りナイロン不織布の薄型ホイルタイプです。
・クッションポリッシャーに特殊圧縮処理をほどこし、溝やスリット研磨仕上げに最適形状です。
・円盤側面を使用して丸棒や角物の端面や溝側面部の仕上げにも活躍します。
・適度にやわらかいので、平面研磨にも便利です。
【用途】
・一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに最適です。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

スリットポリッシャー 外観図

※AL寸法は全長です。

製品の基本仕様・特長

型番粒度軸径(mm)最高許容回転数(rpm)
248-00100#120φ3.015,000
248-00110#240φ3.015,000
248-00120#400φ3.015,000
248-00101#120φ3.015,000
248-00111#240φ3.015,000
248-00121#400φ3.015,000
248-00102#120φ3.015,000
248-00112#240φ3.015,000
248-00122#400φ3.015,000

使用方法・使用事例

使用事例

スリットポリッシャー 使用事例-1
スリットポリッシャー 使用事例-2

注意・禁止事項

注意

電動(速度可変式)マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアーグラインダーでは使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリットポリッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリットポリッシャー
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
ダイヤマイクロフラップ
軸付ネルホイール
“BSネジタルデライトU型ホイル”(六角軸)
“BSネジタルデライトホイル”(六角軸)
メーカークロダブラシトラスコ中山イチグチ柳瀬イチグチイチグチ
通常価格1,334-23,850 -2,300 -921 -1,480930 -
通常出荷日6日目〜1日目〜2日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨磨き研磨研磨
種類ホイール軸付フラップホイールバフホイールホイール
材質ナイロン系研磨布・布ナイロン系コットン(綿・ネル・錦糸)エメリー・アルミナ砥材エメリー・アルミナ砥材
幅(mm)1.52510254025
軸径(mm)36366.36.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング