17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

マルチポリッシャー

通常単価(税別)
1,0382,652
税込単価
1,1422,917
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・やや硬めの弾力性を持ち、しっかりとした繊維構造を有するため、クッションポリッシャーに比較して...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

内径

(mm)

全長

(mm)

仕様

最小発注数量
13
25
-
56
砲弾型
1個
13
25
-
56
筒型
1個
20
6
φ10
45
ホイル型
1個
25
6
φ10
45
ホイル型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,652
( 2,917 )
6日目
2,448
( 2,693 )
9日目
1,038
( 1,142 )
6日目
1,304
( 1,434 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やや硬めの弾力性を持ち、しっかりとした繊維構造を有するため、クッションポリッシャーに比較して型崩れが少なく、広範囲から部分仕上げ(小物部品)にも適しています。
・研磨砥粒入りナイロン不織布に樹脂加工を施し、弾力と硬度を持たせました。
・やや硬めの素材は角やコーナー部の仕上げに適しています。
・やや弾力性のあるあたりで、曲面、平面、穴内径の加工面の仕上げができます。
・粒度 #240 相当です。
【用途】
・一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの研磨仕上げに最適です。塗装の下地処理や錆取りにも便利です。

商品情報

製品特長・仕様

ホイル型外観図
筒型外観図
砲弾型外観図
マルチポリッシャー ホイル型外観図

※AL寸法は全長です。

マルチポリッシャー 筒型外観図

※AL寸法は全長です。

マルチポリッシャー 砲弾型外観図

※AL寸法は全長です。

製品の基本仕様・特長

型番軸径(mm)最高許容回転数(rpm)
185-15169φ3.015,000
185-15175φ3.015,000
062-00013φ3.015,000
062-00003φ3.015,000

使用方法・使用事例

使用事例

マルチポリッシャー 使用事例

注意・禁止事項

注意

電動(速度可変式)マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアーグラインダーでは使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチポリッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチポリッシャー
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
ナイロンホイル
軸付フェルトバフ F17○○
スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)
“ブレイドホイル”(軸径6mm)
メーカークロダブラシトラスコ中山ミスミ日本精密機械工作スリーエムジャパンイチグチ
通常価格1,038-23,850 -6703,0281,377 -1,148 -
通常出荷日6日目〜1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目
用途研磨研磨研磨磨き研磨研磨
種類ホイール軸付フラップホイールバフホイールホイール
材質ナイロン系研磨布・布ナイロン系フェルトナイロン系ナイロン系
軸径(mm)3662.3466
粒度(#)240相当6032010000-36 / 36相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング