17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。

金属ブラシ (ステンレス線)

通常単価(税別)
1,1051,797
税込単価
1,2161,977
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・酸、アルカリ、熱に強く錆の発生、折損が少なく安定した強度を持ちます。【用途】・一般鋼材、ステ...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

全長

(mm)

最高許容回転数

(rpm)

寸法 d

(mm)

最小発注数量
エンド型ブラシ
8
6
0.1
52
15000
φ5
5個
エンド型ブラシ
12
10
0.1
58
10000
φ8
5個
ホイールブラシ
2
20
0.1
43.5
15000
φ10
5個
ホイールブラシ
2
23
0.1
43.5
15000
φ10
5個
カップ型ブラシ
8
16
0.1
53
10000
φ10
5個
べベル型ブラシ
4
15
0.1
46
10000
φ9.5
5個
べベル型ブラシ
7
25
0.1
50
10000
φ15
5個
傘型ブラシ
8
8
0.1
52
10000
φ5
5個
傘型ブラシ
8
10
0.1
52
10000
φ5
5個
傘型ブラシ
12
12
0.12
58
10000
φ8
5個
傘型ブラシ
12
15
0.12
58
10000
φ8
5個
フラワー型ブラシ
4
8
0.1
48
10000
φ5
5個
フラワー型ブラシ
4
10
0.1
48
10000
φ5
5個
フラワー型ブラシ
6
12
0.12
52
10000
φ8
5個
フラワー型ブラシ
6
15
0.12
52
10000
φ8
5個
カップ型ブラシ
5
8.5
0.1
50
10000
φ7.2
5個
エンド型ブラシ
5
3.5
0.1
52
15000
φ3
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,317
( 1,449 )
6日目
1,353
( 1,488 )
9日目
1,108
( 1,219 )
9日目
1,330
( 1,463 )
6日目
1,105
( 1,216 )
6日目
1,439
( 1,583 )
6日目
1,485
( 1,634 )
9日目
1,410
( 1,551 )
6日目
1,410
( 1,551 )
6日目
1,797
( 1,977 )
6日目
1,797
( 1,977 )
6日目
1,316
( 1,448 )
6日目
1,316
( 1,448 )
9日目
1,681
( 1,849 )
6日目
1,745
( 1,920 )
6日目
1,436
( 1,580 )
6日目
1,231
( 1,354 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸、アルカリ、熱に強く錆の発生、折損が少なく安定した強度を持ちます。
【用途】
・一般鋼材、ステンレス、アルミ製品のバリ取りや研磨に適します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径:φ3.0mm

規格表

金属ブラシ (ステンレス線) 規格表01

※AL寸法は全長です。

外形図

金属ブラシ (ステンレス線) 外形図01

ホイル型

金属ブラシ (ステンレス線) 外形図02

ベベル型

金属ブラシ (ステンレス線) 外形図03

カップ型

金属ブラシ (ステンレス線) 外形図04

傘型

金属ブラシ (ステンレス線) 外形図05

フラワー型

金属ブラシ (ステンレス線) 外形図06

エンド型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ブラシ (ステンレス線)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ろう付け部の磨き
5
満足度:5.0
色々なメーカーの物を試しましたが、この商品はブラシ抜けも他の製品より少なめで長持ちします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ブラシ (ステンレス線)
金属ブラシ (真鍮線)
金属ブラシ (硬鋼線)
エンド型ブラシ ステンレス線
マイクロブラシ ステンレス線
軸付ホイルブラシ ステンレス線
メーカークロダブラシクロダブラシクロダブラシLESSMANNLESSMANNLESSMANN
通常価格1,105-1,313 -1,093 -1,075 -2,302 -1,934 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜6日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
軸径(mm)33363.86
毛材ステンレス線真鍮線スチール(鋼)線ステンレス線ステンレス線ステンレス線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング