17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

通常単価(税別)
1,5025,070特別価格
税込単価
1,6525,577特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・柔軟で弾力があり、耐久性に優れ、ダイヤモンド砥粒を含有させたナイロンブラシです。・セラミック...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

全長

(mm)

最高許容回転数

(rpm)

寸法 d

(mm)

粒度

(#)

最小発注数量
エンド型ブラシ
8
6
0.25
52
15000
φ5
D400
1個
エンド型ブラシ
8
6
0.25
52
15000
φ5
D600
1個
エンド型ブラシ
8
6
0.25
52
15000
φ5
D800
1個
エンド型ブラシ
12
10
0.25
58
10000
φ8
D600
1個
ホイールブラシ
2
23
0.25
43.5
15000
φ10
D400
1個
ホイールブラシ
2
23
0.25
43.5
15000
φ10
D600
1個
ホイールブラシ
2
23
0.25
43.5
15000
φ10
D800
1個
ホイールブラシ
2
25
0.25
43.5
15000
φ10
D400
1個
ホイールブラシ
2
25
0.25
43.5
15000
φ10
D600
1個
ホイールブラシ
2
25
0.25
43.5
15000
φ10
D800
1個
ホイールブラシ
2
20
0.25
43.5
15000
φ10
D400
1個
ホイールブラシ
2
20
0.25
43.5
15000
φ10
D600
1個
ホイールブラシ
2
20
0.25
43.5
15000
φ10
D800
1個
カップ型ブラシ
8
14
0.25
53
10000
φ10
D400
1個
カップ型ブラシ
8
14
0.25
53
10000
φ10
D600
1個
カップ型ブラシ
8
14
0.25
53
10000
φ10
D800
1個
べベル型ブラシ
4
15
0.25
46
10000
φ9.5
D400
1個
べベル型ブラシ
4
15
0.25
46
10000
φ9.5
D600
1個
べベル型ブラシ
4
15
0.25
46
10000
φ9.5
D800
1個
べベル型ブラシ
7
25
0.25
50
10000
φ15
D400
1個
べベル型ブラシ
7
25
0.25
50
10000
φ15
D600
1個
べベル型ブラシ
7
25
0.25
50
10000
φ15
D800
1個
カップ型ブラシ
5
7.2
0.25
50
10000
φ7.2
D400
1個
カップ型ブラシ
5
7.2
0.25
50
10000
φ7.2
D600
1個
カップ型ブラシ
5
7.2
0.25
50
10000
φ7.2
D800
1個
エンド型ブラシ
5
3
0.3
52
15000
φ3
D400
5個
エンド型ブラシ
5
3
0.25
52
15000
φ3
D600
1個
エンド型ブラシ
5
3
0.25
52
15000
φ3
D800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399
( 3,739 )
6日目
3,399
( 3,739 )
6日目
3,399
( 3,739 )
6日目
5,0303,237
( 3,561 )
6日目
3,533
( 3,886 )
9日目
4,240
( 4,664 )
9日目
3,533
( 3,886 )
9日目
3,533
( 3,886 )
9日目
4,240
( 4,664 )
9日目
3,533
( 3,886 )
9日目
3,533
( 3,886 )
6日目
4,240
( 4,664 )
6日目
4,240
( 4,664 )
6日目
5,0703,285
( 3,614 )
6日目
5,0703,285
( 3,614 )
6日目
5,0703,285
( 3,614 )
6日目
3,525
( 3,878 )
6日目
3,819
( 4,201 )
6日目
3,819
( 4,201 )
6日目
3,819
( 4,201 )
6日目
3,819
( 4,201 )
6日目
3,819
( 4,201 )
6日目
2,173
( 2,390 )
6日目
2,608
( 2,869 )
6日目
2,825
( 3,108 )
6日目
1,502
( 1,652 )
9日目
1,934
( 2,127 )
6日目
1,934
( 2,127 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟で弾力があり、耐久性に優れ、ダイヤモンド砥粒を含有させたナイロンブラシです。
・セラミックスや超硬金属などの研磨、非金属や非鉄金属の仕上げ研磨に最適です。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番形状DdtAL最高許容回転数
(rpm)
185-11813185-11814185-11815ホイル型φ13φ6.5243.515,000
185-11913185-11914185-11915φ17φ8.5243.5
185-15224185-15226185-15228φ20φ10243.5
185-15014185-15016185-15018φ23φ10243.5
185-15114185-15116185-15118φ25φ10243.5
185-15124185-15126185-151285(2P)
(厚口)
4610,000
185-19880185-19881185-198828(3P)
(特厚口)
48
185-31132185-31133185-31134ベベル型φ15φ9.544610,000
185-32132185-32133185-32134φ25φ1575010,000
285-25014285-25016285-25018カップ型φ7.2φ7.255010,000
185-25014185-25016185-25018φ14φ1085310,000
012-82157012-82158012-82159φ20φ1610513,000
012-82257012-82258012-82259φ25φ2015573,000
363-00270363-00271363-00272エンド型φ3φ355215,000
163-04213163-04214163-04215φ6φ585215,000
163-10103163-10104163-10105φ10φ8125810,000

※ AL寸法は全長です。軸径Ф0.3mm。

外形図

ホイル型
ベベル型
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 外形図1
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 外形図2
カップ型
エンド型
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 外形図3
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 外形図4

推奨切削条件

適用被削材

超硬合金やセラミックス、難削材、耐熱金属の微細バリ取り、サビ除去、仕上げ研磨に最適です。
各種金型、自動車エンジン部品、宇宙航空機部品、セラミックス部品、耐熱金属を使用した産業製品、切削工具の研磨、高硬度製品の加工に適します。

【ワーク材質への適応表】鉄・鋼材等ステンレスアルミニウム銅・真鍮プラスチック
バリ取り研磨・剥離・錆落としクリーニング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ
砥粒入りナイロンブラシ
軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線
ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン
六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン
ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入
メーカークロダブラシクロダブラシLESSMANNトラスコ中山トラスコ中山SUN POWER
通常価格1,502-1,316 -3,368 -2,140 -2,087 -2,067
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜5日目〜
軸径(mm)336643
毛材ナイロン線ナイロン線ナイロン線ナイロン線ナイロン線ナイロン線
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング