17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン)

通常単価(税別)
1,0532,177
税込単価
1,1582,395
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】・ナイロンにカーボンを配合した、導電性繊維です。作業時においてワークの帯電の除去と共に静電気発...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

全長

(mm)

最高許容回転数

(rpm)

寸法 d

(mm)

最小発注数量
エンド型ブラシ
8
6
52
15000
φ5
5個
エンド型ブラシ
12
10
58
10000
φ8
5個
ホイールブラシ
2
13
43.5
15000
φ6.5
5個
ホイールブラシ
2
20
43.5
15000
φ10
5個
ホイールブラシ
2
23
43.5
15000
φ10
5個
ホイールブラシ
2
25
43.5
15000
φ10
5個
ホイールブラシ
5(2P)(厚口)
25
46
10000
φ10
5個
ホイールブラシ
8(3P)(特厚口)
25
48
10000
φ10
5個
カップ型ブラシ
8
14
53
10000
φ10
5個
べベル型ブラシ
4
15
46
10000
φ9.5
5個
べベル型ブラシ
7
25
50
10000
φ15
5個
カップ型ブラシ
5
7.2
50
10000
φ7.2
5個
エンド型ブラシ
5
3
52
15000
φ3
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053
( 1,158 )
9日目
1,905
( 2,096 )
6日目
1,355
( 1,491 )
14日目
1,533
( 1,686 )
9日目
1,533
( 1,686 )
6日目
1,533
( 1,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,905
( 2,096 )
14日目
2,177
( 2,395 )
14日目
1,544
( 1,698 )
6日目
1,605
( 1,766 )
6日目
1,552
( 1,707 )
6日目
1,544
( 1,698 )
6日目
1,353
( 1,488 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンにカーボンを配合した、導電性繊維です。作業時においてワークの帯電の除去と共に静電気発生を抑えることができます。
【用途】
・電子機器や電子部品、放熱アルミ等の精密清掃や付着物除去に適します。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番形状DdtAL最高許容回転数
(rpm)
185-11808ホイル型φ13φ6.5243.515,000
185-11908φ17φ8.5243.5
185-12017φ20φ10243.5
185-12117φ23φ10243.5
185-12197φ25φ10243.5
185-182205(2P)
(厚口)
4610,000
185-198478(3P)
(特厚口)
48
185-31013ベベル型φ15φ9.544610,000
185-32013φ25φ1575010,000
285-22013カップ型φ7.2φ7.255010,000
185-22013φ14φ1085310,000
012-82013φ20φ1610513,000
012-82113φ25φ2015573,000
363-00212エンド型φ3φ355215,000
163-03024φ6φ585215,000
163-10030φ10φ8125810,000

※ AL寸法は全長です。軸径Ф0.3mm。

外形図

ホイル型
ベベル型
化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン) 外形図1
化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン) 外形図2
カップ型
エンド型
化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン) 外形図3
化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン) 外形図4

推奨切削条件

適用被削材

【ワーク材質への適応表】鉄・鋼材等ステンレスアルミニウム銅・真鍮プラスチック
バリ取り研磨・剥離・錆落としクリーニング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン)
化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)
化学・植物繊維ブラシ (耐熱繊維〔アラミド〕)
ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
ナイロン軸付カップブラシ(NY)
メーカークロダブラシクロダブラシクロダブラシトラスコ中山SUN POWERSUN POWER
通常価格1,053-841 -1,435 -2,932 -2,6241,536 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
線径(mm)0.150.20.20.20.50.5
軸径(mm)333666
毛材ナイロン線ナイロン線樹脂真鍮線ナイロン線ナイロン線

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング