ツール用品技術窓口
【特長】・最もコシが強く、弾力性に富み、折れにくい毛材です。【用途】・微細バリ取り、清掃、研磨まで多目...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,368円 ( 2,605円 ) | 6日目 |
999円 ( 1,099円 ) | 6日目 |
1,374円 ( 1,511円 ) | 9日目 |
1,925円 ( 2,118円 ) | 9日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 6日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 6日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 6日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 6日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 6日目 |
1,173円 ( 1,290円 ) | 6日目 |
1,379円 ( 1,517円 ) | 9日目 |
1,409円 ( 1,550円 ) | 6日目 |
【特長】
・最もコシが強く、弾力性に富み、折れにくい毛材です。
【用途】
・微細バリ取り、清掃、研磨まで多目的に使用できます。
| 型番 | 形状 | D | d | t | AL | 最高許容回転数 (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185-11802 | ホイル型 | φ13 | φ6.5 | 2 | 43.5 | 15,000 |
| 185-11902 | φ17 | φ8.5 | 2 | 43.5 | ||
| 285-00102 | φ20 | φ10 | 2 | 43.5 | ||
| 285-00122 | φ23 | φ10 | 2 | 43.5 | ||
| 285-00142 | φ25 | φ10 | 2 | 43.5 | ||
| 185-18202 | 5(2P) (厚口) | 46 | 10,000 | |||
| 185-19841 | 8(3P) (特厚口) | 48 | ||||
| 185-31002 | ベベル型 | φ15 | φ9.5 | 4 | 46 | 10,000 |
| 185-32002 | φ25 | φ15 | 7 | 50 | 10,000 | |
| 285-22002 | カップ型 | φ7.2 | φ7.2 | 5 | 50 | 10,000 |
| 285-00172 | φ14 | φ10 | 8 | 53 | 10,000 | |
| 012-82002 | φ20 | φ16 | 10 | 51 | 3,000 | |
| 012-82102 | φ25 | φ20 | 15 | 57 | 3,000 | |
| 363-00207 | エンド型 | φ3.5 | φ3 | 5 | 52 | 10,000 |
| 163-03002 | φ6 | φ5 | 8 | 52 | 15,000 | |
| 163-10005 | φ10 | φ8 | 12 | 58 | 15,000 |
※ AL寸法は全長です。軸径Ф0.3mm。




| 【ワーク材質への適応表】 | 鉄・鋼材等 | ステンレス | アルミニウム | 銅・真鍮 | プラスチック |
|---|---|---|---|---|---|
| バリ取り研磨・剥離・錆落としクリーニング | △ | △ | △ | △ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

クロダブラシ
砥粒入りナイロンブラシ

クロダブラシ
化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)