17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非常用携帯電源 CH-2
  • 非常用携帯電源
  • 非常用携帯電源
  • 非常用携帯電源

非常用携帯電源

通常単価(税別)
12,89912,126
税込単価
14,18913,339
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

非常用の電源、エアーコンプレッサー、ライト・・・1台5役。【特長】・バッテリー上がりのエンジン始動に。...

詳細を確認

    型番:

    CH-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CH-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CH-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,89912,126
    ( 13,339 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    非常用の電源、エアーコンプレッサー、ライト・・・1台5役。
    【特長】
    ・バッテリー上がりのエンジン始動に。4000ccクラスまでの自動車、バイクなどのバッテリー上がりの時、エンジン始動支援します。
    ・タイヤ、ボール、浮き輪などへの空気充填。内蔵のエアーコンプレッサーでタイヤ、玩具、スポーツ用品などの空気入れとして使用できます。ボール用、浮き輪等用ノズル付属。
    ・スマートフォン、携帯電話などの充電も可能。5V 1Aまでの電気製品の電源として使用可能なUSB出力付きでスマホの充電やデジカメの充電も可能。
    ・12Vカーシガー電源。シガーソケットを装備しているので12V仕様の電気製品が使用できます。
    ・LEDライトも装備。LEDライト装備で場面に応じて活躍。連続1週間以上点灯可能。
    ・充電時間:約24時間
    ・使用温度範囲:0~35℃
    ・コンプレッサー⇒使用最大圧力:0.6Mpa
    ・エアーホースの長さ:約58cm
    ・DC電源出力:DC12V10A×1 USB出力 5V1A×1
    ・ACアダプター定格:100V 50/60Hz 出力12V/800mA(コード1.8m)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    非常用携帯電源の型番CH-2のページです。 型番CH-2に関する仕様情報を記載しております。
    非常用携帯電源のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    非常用携帯電源
    ポータブル電源
    ポータブル電源 Plusシリーズ
    ポータブル電源 DELTAシリーズ
    ポータブル電源 SuperBase
    ポータブル電源 専用バッグ
    メーカー太知ホールディングスANKERJACKERYECOFLOWZENDUAECOFLOW
    通常価格12,89918,01178,182165,00092,7068,000
    通常出荷日在庫品1日目9日目11日目9日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト