17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

さらっと快適足さら珪藻土バスマット 70022
  • 70022
  • 70028

さらっと快適足さら珪藻土バスマット

通常単価(税別)
3,125
税込単価
3,438
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・吸水、乾燥、臭い吸収性に優れます。・カビやダニの繁殖を防ぎます。・さらっと快適。・足元いつも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 詳細タイプ
    珪藻土マット
  • 厚さ (mm)
    10
  • 材質
    珪藻土約50%、紙パルプ約23%、消石灰約20%、石膏約7%
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 火のそばには置かないでください。使用目的以外のご使用はおやめください。

型番:

70022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

 

さらっと快適足さら珪藻土バスマット:関連画像

70022の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
詳細タイプ
珪藻土マット
幅(mm)
600
奥行(mm)
400
厚さ(mm)
10
材質
珪藻土約50%、紙パルプ約23%、消石灰約20%、石膏約7%
JANコード
4573242540192
仕様
-
付属品
-
質量(g)
3100
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
7002270022

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

仕様

付属品

質量

(g)

内容量

最小発注数量
600
400
4573242540192
-
-
3100
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,125
( 3,438 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水、乾燥、臭い吸収性に優れます。
・カビやダニの繁殖を防ぎます。
・さらっと快適。
・足元いつも気持ちいい。
【用途】
・浴室のバスマットの代わりに。

ご注意

  • 火のそばには置かないでください。使用目的以外のご使用はおやめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

さらっと快適足さら珪藻土バスマットの型番70022のページです。 型番70022に関する仕様情報を記載しております。
さらっと快適足さら珪藻土バスマットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
部品洗浄のマット
5
満足度:5.0
本来の使い方ではないのですが、金型部品の洗浄時のマットに使用。この上でパーツクリーナーを使えば、周りに飛び散っても吸収し...もっと読む
0人が参考にしています。
水とりマット
5
満足度:5.0
足に吸い付く感じがあるくらい、水気が取れます。 手入れも楽なので、重宝しています。われやすいようなので、安全面には気をつ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さらっと快適足さら珪藻土バスマット
MISM 快適 クッションマット
600×900mm 業務用バスマット
快適クッションマット 黒/黄
粘着マット
クリーンマット
メーカートレードワンMISM(ミズム)エスコMISM(ミズム)東京硝子器械大日製罐
通常価格3,1255,369 -11,3003,650 -16,352 -7,341
通常出荷日在庫品1日目1日目〜2日目8日目9日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マット疲労軽減マット吸油・吸水マットカーペットクリーンマットクリーンマット
詳細タイプ珪藻土マット-----
厚さ(mm)10-----
材質珪藻土約50%、紙パルプ約23%、消石灰約20%、石膏約7%-----
内容量1枚-----

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト