17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セノ・ビ~ライト39cm
  • 10461
  • 10462

セノ・ビ~ライト39cm

通常単価(税別)
1,3071,309
税込単価
1,4381,440
通常出荷日:4日目~5日目

使いやすさが大人気のセノ・ビー簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台!【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    0.39
  • 詳細タイプ
    展開式踏み台
  • 幅 (mm)
    390
  • 奥行 (mm)
    320
  • 収納時サイズ (mm)
    390×45×450
  • 仕様
    39cmアップ
  • 材質
    ポリプロピレン、合成ゴム
  • 質量 (g)
    1250
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 高温多湿・直射日光のあたる場所では使用しないでください。
  • 製品の上で飛び跳ねたり、製品に飛び乗ったりしないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

 

セノ・ビ~ライト39cm:関連画像

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4573242541717
1台
1個
グリーン
4573242541724
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,307
( 1,438 )
4日目
1,309
( 1,440 )
5日目

詳細情報

基本情報

使いやすさが大人気のセノ・ビー簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台!
【特長】
・収納時の折りたたみも簡単!
・床を保護してくれるので、フローリングでも安心して使えます
・天板には滑り止め付
・耐荷重約100kg
【用途】
・キッチン作業
・ガレージ
・リビング

ご注意

  • 高温多湿・直射日光のあたる場所では使用しないでください。
  • 製品の上で飛び跳ねたり、製品に飛び乗ったりしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セノ・ビ~ライト39cmのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
踏み台
5
満足度:5.0
今まではアルミの三脚を使用していたが、軽いので持ち運びしやすい。折り畳みも一瞬でできるので扱いやすい。
0人が参考にしています。
作業中の腰掛け・踏み台
5
満足度:5.0
作業場での腰掛けての作業やちょっとした踏み台としてとても便利。折り畳みも一瞬で、畳めば場所もとらず軽いので持ち運びも苦に...もっと読む
0人が参考にしています。
脚立代用に使用
4
満足度:4.0
書類棚などの高所対応で脚立を用意できない状況でも、コンパクトなセノビーは最適。常時必要ではなくとも、場所を取らないので常...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セノ・ビ~ライト39cm
セノ・ビーのっぽ君
ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君
ライトステップDA手摺
ハセガワ アルミ製組立式作業台 ライトステップ DBS型
アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型
メーカートレードワントレードワントレードワン長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格1,307-2,0782,94240,928 -24,807 -18,226 -
通常出荷日4日目〜5日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台関連商品作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100-100-150150
天板高さ(m)0.39-0.45---
詳細タイプ展開式踏み台展開式踏み台展開式踏み台---
幅(mm)390390400---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト