ファクトリーサプライ用品技術窓口

セノ・ビーのっぽ君

通常単価(税別)
2,078
税込単価
2,286
通常出荷日:5日目

高い所に手が届くワイドセノ・ビー。【特長】・収納時の折りたたみも簡単!・わずか1kgの薄くて軽いコンパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 詳細タイプ
    展開式踏み台
  • 幅 (mm)
    390
  • 奥行 (mm)
    320
  • 収納時サイズ (mm)
    390×45×520
  • 仕様
    39cmアップ
  • 材質
    ポリプロピレン、合成ゴム
  • 質量 (g)
    1500
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本体を展開した状態で必ず手で押さえ、安全確認をした上でご使用下さい。
  • ご使用時はサイドのプレートを安全に外側に開いてロックして下さい。必ず平坦な場所でのみご使用下さい。

型番:

10051
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10051の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.39
詳細タイプ
展開式踏み台
幅(mm)
390
奥行(mm)
320
高さ(mm)
-
耐荷重(kg)
-
色詳細
ブラウン
収納時サイズ(mm)
390×45×520
JANコード
4582171835699
仕様
39cmアップ
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
質量(g)
1500
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 最大使用質量(Kg)

  • 天板高さ(m)

  • 高さ(mm)

  • 耐荷重(kg)

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1005110051

最大使用質量

(Kg)

天板高さ

(m)

高さ

(mm)

耐荷重

(kg)

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
100
0.39
-
-
ブラウン
4582171835699
1台
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078
( 2,286 )
5日目

詳細情報

基本情報

高い所に手が届くワイドセノ・ビー。
【特長】
・収納時の折りたたみも簡単!
・わずか1kgの薄くて軽いコンパクト設計。
・取手が付いて便利な踏み台。
・滑り止めラバー付で、お風呂の中でも滑りにくい。
・床を保護してくれるので、フローリングでも安心して使える。
・耐荷重約100kg。
【用途】
・キッチン作業。
・ガレージ。
・リビング。

ご注意

  • 本体を展開した状態で必ず手で押さえ、安全確認をした上でご使用下さい。
  • ご使用時はサイドのプレートを安全に外側に開いてロックして下さい。必ず平坦な場所でのみご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セノ・ビーのっぽ君の型番10051のページです。 型番10051に関する仕様情報を記載しております。
セノ・ビーのっぽ君のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セノ・ビーのっぽ君
ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君
作業用踏台 BT-17
作業用踏台
キャリスター
折りたたみ式作業台 DXE
メーカートレードワントレードワンアズワントラスコ中山ハラックスピカコーポレイション
通常価格2,0782,94225,65020,259 -174,278 -34,717 -
通常出荷日5日目4日目1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-
詳細タイプ展開式踏み台展開式踏み台----
幅(mm)390400----
奥行(mm)320340----
収納時サイズ(mm)390×45×520400×45×590----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト