17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スポットブラストガン SBG-4PA SBG-4PA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スポットブラストガン SBG-4PA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SBG-4PA

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小さい範囲のサビ取り、塗装落としが素早く楽にできるスポットブラストガン。
【特長】
・4種類の付属ノズルで、用途に合わせたブラストができます
【用途】
・サークル:スポットでのブラスト作業等
・コーナ内角:内角部分のブラスト作業等
・フラット:平面でのブラスト作業等
・コーナ外角:外角部分のブラスト作業等

指定中の仕様・寸法情報

推奨使用空気圧(kg/cm2)
6.12
商品タイプ
製品本体
セット内容
本体,サークルノズル,フラットノズル,コーナー内角ノズル,コーナー外角ノズル,砂袋,砂袋固定用金具,テンプレート
最高使用圧力(Mpa)
1.0
本体サイズ(mm)
約200×206×47
空気接続口
Rc1/4
JANコード
4975846508767
質量(kg)
約0.35
推奨使用ホース
内径8.5mm以上
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト