17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エア軸付砥石グラインダセット AGSG-10PA

通常単価(税別)
7,937
税込単価
8,731
通常出荷日:6日目

素早く、簡単に研削・研磨作業ができるエア軸付砥石グラインダセット。【特長】・小さい・軽いコンパクトボデ...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    約20000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.58
  • セット内容
    本体,コレットチャック(3mm・6mm…各1),ハンドルレンチ,軸付砥石(軸径3mm・軸径6mm…各5本),オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ
  • 空気消費量 (L/min)
    約84
  • JANコード
    4975846508095
  • 本体質量 (g)
    約560
  • 推奨ホース
    内径6.5mm以上

型番:

AGSG-10PA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エア軸付砥石グラインダセット AGSG-10PAの仕様

エア軸付砥石グラインダセット

エア軸付砥石グラインダセット

幅広い種類の金属研磨作業に

幅広い種類の金属研磨作業に

仕様

  • 最高使用圧力:0.58MPa。
  • 空気消費量:約84L/min。
  • 回転速度:約20,000min-1
  • 適用軸径:3、6mm。
  • 使用ホース径:内径6.5mm以上。
  • 本体質量:0.56kg。

付属品

  • コレットチャック3、6mm。
  • ハンドレンチ。
  • カプラプラグR1/4。
  • 軸付砥石:軸径3、6mm・・・各5本。
  • シールテープ。
  • オイルポット。
  • ブローケース。

AGSG-10PAの仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
約20000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.58
セット内容
本体,コレットチャック(3mm・6mm…各1),ハンドルレンチ,軸付砥石(軸径3mm・軸径6mm…各5本),オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ
空気消費量(L/min)
約84
JANコード
4975846508095
本体質量(g)
約560
推奨ホース
内径6.5mm以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGSG-10PA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,937
( 8,731 )
6日目

詳細情報

基本情報

素早く、簡単に研削・研磨作業ができるエア軸付砥石グラインダセット。
【特長】
・小さい・軽いコンパクトボディ。
・軸付砥石10本付。
【用途】
・幅広い種類の研磨作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア軸付砥石グラインダセット AGSG-10PAの型番AGSG-10PAのページです。 型番AGSG-10PAに関する仕様情報を記載しております。
エア軸付砥石グラインダセット AGSG-10PAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q回転数はどのくらいですか?
A
20,000min-1となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア軸付砥石グラインダセット AGSG-10PA
エアマイクログラインダ AMG-65PA
エアマイクログラインダー TMAG10SN
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用
マイクロハンドツール MAG-091N
メーカーパオックパオックトラスコ中山UHTUHTUHT
通常価格7,93717,49918,37519,80030,80029,898
通常出荷日6日目在庫品1日目1日目1日目2日目1日目
無負荷回転数(rpm)約20000-60000550006500048000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.580.620.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6
セット内容本体,コレットチャック(3mm・6mm…各1),ハンドルレンチ,軸付砥石(軸径3mm・軸径6mm…各5本),オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ本体,カプラプラグRc1/4,3mmコレットチャック(本体取付済),軸付砥石(軸径3mm)…10本,シールテープ,オイルポット(潤滑油),スパナ…2本----
空気消費量(L/min)約84約33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト