17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

通常単価(税別)
15,524
税込単価
17,076
通常出荷日:4日目

狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできるエアラチェットレンチセット。【特長】・エクステンション...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.58
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5(3/8DR)
  • 最大締付トルク (N・m)
    66.2
  • 無負荷回転数 (rpm)
    160
  • 空気消費量 (m³/min)
    約0.112
  • セット内容
    本体,9.5mm(3/8DR)ソケット(8・10・12・13・14・17・19mm…各1),9.5mm(3/8DR)エクステンションバー 75mm,9.5mm(3/8DR)ユニバーサルジョイント,6.35mm(1/4DR)ドライバビット(+2・+3・-5.5…各1),9.5mm(3/8DR)ドライバビットホルダ,カプラプラグR1/4,シールテープ,オイルポット(潤滑油)
  • 推奨ホース (mm)
    内径6.5以上
  • JANコード
    4975846508088

型番:

ARW-66.2PA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアラチェットレンチセット ARW-66.2PAの仕様

エアラチェットレンチキット

エアラチェットレンチキット

六角ボルトやナットの締め、ゆるめに

六角ボルトやナットの締め、ゆるめに

仕様

  • 最高使用圧力:0.58MPa。
  • 空気消費量:約112L/min。
  • 回転速度:約160min-1
  • 最大トルク:約66.2N・m。
  • ソケット差込角:9.5mm(3/8DR)。
  • 使用ホース内径:約6.5mm以上。
  • 本体質量:1kg。

付属品

  • 9.5mm(3/8DR)ソケット8、10、12、13、14、17、19mm。
  • 9.5mm(3/8DR)エクステンションバー75mm。
  • 9.5mm(3/8DR)ユニバーサルジョイント。
  • 6.35mm(1/4DR)ドライバビット+2、+3、-5.5。
  • 9.5mm(3/8DR)ドライバビットホルダ。
  • カプラプラグR1/4。
  • シールテープ。
  • オイルポット。
  • ブローケース。

ARW-66.2PAの仕様・寸法情報

使用空気圧力(MPa)
0.58
ソケット差込角(mm)
9.5(3/8DR)
最大締付トルク(N・m)
66.2
無負荷回転数(rpm)
160
空気消費量(m³/min)
約0.112
セット内容
本体,9.5mm(3/8DR)ソケット(8・10・12・13・14・17・19mm…各1),9.5mm(3/8DR)エクステンションバー 75mm,9.5mm(3/8DR)ユニバーサルジョイント,6.35mm(1/4DR)ドライバビット(+2・+3・-5.5…各1),9.5mm(3/8DR)ドライバビットホルダ,カプラプラグR1/4,シールテープ,オイルポット(潤滑油)
推奨ホース(mm)
内径6.5以上
JANコード
4975846508088

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ARW-66.2PA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,524
( 17,076 )
4日目

詳細情報

基本情報

狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできるエアラチェットレンチセット。
【特長】
・エクステンションバー、ユニバーサルジョイントで狭い場所での作業が楽にできる。
・小型、軽量、高トルク。
【用途】
・ボルト・ナットの着脱作業に。
・六角ボルトやナットの締め、ゆるめに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアラチェットレンチセット ARW-66.2PAの型番ARW-66.2PAのページです。 型番ARW-66.2PAに関する仕様情報を記載しております。
エアラチェットレンチセット ARW-66.2PAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA
(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1
エアラチェットレンチ SI-1218EX
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
9.5sq.ミニ型ミニラチェ
エアミニラチェットレンチ
メーカーパオックエスコ信濃機販KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格15,52421,48719,33927,47514,19229,090
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
使用空気圧力(MPa)0.580.630.60.620.6~0.70.6~0.7
ソケット差込角(mm)9.5(3/8DR)12.79.59.59.59.5
最大締付トルク(N・m)66.224440684040
無負荷回転数(rpm)160280300500220250
空気消費量(m³/min)約0.1120.30.270.070.090.32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト