17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアグリースガン AGC-400PA

通常単価(税別)
6,794
税込単価
7,473
通常出荷日:4日目

エアの力で素早いグリース注入ができるエアグリースガン。【特長】・グリース漏れ防止機構付。・グリース充填...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • グリース容量 (mL)
    カートリッジ式…400,手詰め…約600
  • 使用空気圧力 (Mpa)
    0.4~0.6
  • セット内容
    本体、カプラプラグR1/4(本体取付済)、フレキシブルナイロンノズル 230mm(適応グリースニップル A型・B型・C型)
  • JANコード
    4975846508040
  • 本体質量 (kg)
    約1.4
  • 特徴
    グリース装填パイプサイズ:φ60~290mm,適応グリース(ちょう度):1~2号

型番:

AGC-400PA
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアグリースガン AGC-400PAの仕様

エアグリースガン及び付属品

エアグリースガン及び付属品

仕様

  • 適用空気圧力:0.4~0.6MPA。
  • グリース容量:カートリッジ式400mL、手詰め 約600ml。
  • グリース装填パイプサイズ約φ60(直径60mm)×290mm。
  • 本体質量:1.4kg。

付属品:フレキシブルノズル230mm(対応グリースニップルA型・B型・C型)。

AGC-400PAの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
グリース容量(mL)
カートリッジ式…400,手詰め…約600
使用空気圧力(Mpa)
0.4~0.6
セット内容
本体、カプラプラグR1/4(本体取付済)、フレキシブルナイロンノズル 230mm(適応グリースニップル A型・B型・C型)
JANコード
4975846508040
本体質量(kg)
約1.4
特徴
グリース装填パイプサイズ:φ60~290mm,適応グリース(ちょう度):1~2号
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGC-400PA
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,794
( 7,473 )
4日目

詳細情報

基本情報

エアの力で素早いグリース注入ができるエアグリースガン。
【特長】
・グリース漏れ防止機構付。
・グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2つの方法。
・ノンレバータイプ。
・フレキシブルノズルが狭い隙間で威力を発揮。
・グリース注入がワンタッチで、作業効率UP。
【用途】
・自動車・機械・農機具のメンテナンスに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアグリースガン AGC-400PAの型番AGC-400PAのページです。 型番AGC-400PAに関する仕様情報を記載しております。
エアグリースガン AGC-400PAのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
グリスアップ
4
満足度:4.0
フレキシブルホースを使って手動でグリスアップする場合、 ホース先端を片手で固定しながら、もう片方の手でレバー操作する際、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q容量はどのくらいですか?
A
手詰め600cc、カートリッジ400ccとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアグリースガン AGC-400PA
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ
EG-400B2LL用充電器/バッテリー
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ(加圧スプリング付)
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LL
MSP型 DC外部電源型自動給油器
メーカーパオックKWKヤマダコーポレーションKWKヤマダコーポレーションザーレン
通常価格6,79425,96617,92643,72255,83240,019 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガンルブリケーター関連品グリスガングリスガングリスガン
グリース容量(mL)カートリッジ式…400,手詰め…約600-----
使用空気圧力(Mpa)0.4~0.6-----
セット内容本体、カプラプラグR1/4(本体取付済)、フレキシブルナイロンノズル 230mm(適応グリースニップル A型・B型・C型)-----
JANコード4975846508040-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト