17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エアカッタ AMC-702PA
パオック
厚手アルミテープ【1~50個入り】
nitoms
マイクロエアーグラインダー
ミスミ

エアニブラ AMN-15PA

通常単価(税別)
14,677
税込単価
16,145
通常出荷日:3日目

スチール・アルミ板・波板を素早く直線・曲線切りできるエアニブラ。【特長】・高速上下運動により、鉄板等の...

詳細を確認
  • セット内容
    本体,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ
  • 最大使用空気圧力 (Mpa)
    0.58
  • 空気消費量 (L/min)
    約112
  • ストローク数 (min-1)
    約3500
  • 最大切断能力厚:アルミ板 (mm)
    約1.8
  • 最大切断能力厚:ステンレス板 (mm)
    約1.0
  • 最小切断半径 (mm)
    約40
  • 最大切断能力厚:鉄板(軟鉄材) (mm)
    約1.5
  • JANコード
    4975846508002
  • 質量 (kg)
    約1
  • 推奨使用ホース
    内径6.5mm以上

型番:

AMN-15PA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアニブラ AMN-15PAの仕様

エアニブラ及び付属品

エアニブラ及び付属品

鉄板等の直線切り、曲線切りに

鉄板等の直線切り、曲線切りに

仕様

  • 最高使用圧力:0.58MPa。
  • 空気消費量:約112L/min。
  • ストローク速度:3,500min-1
  • 最大切断能力: 鉄板(軟鉄材)約1.5mm、アルミ板 約1.8mm、ステンレス板 約1.0mm。
  • 使用ホース径:内径6.5mm以上。
  • 本体質量:1kg。

付属品

  • カプラプラグR1/4。
  • シールテープ。
  • オイルポット。

AMN-15PAの仕様・寸法情報

セット内容
本体,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ
最大使用空気圧力(Mpa)
0.58
空気消費量(L/min)
約112
ストローク数(min-1)
約3500
最大切断能力厚:アルミ板(mm)
約1.8
最大切断能力厚:ステンレス板(mm)
約1.0
最小切断半径(mm)
約40
最大切断能力厚:鉄板(軟鉄材)(mm)
約1.5
JANコード
4975846508002
質量(kg)
約1
推奨使用ホース
内径6.5mm以上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMN-15PA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,677
( 16,145 )
3日目

詳細情報

基本情報

スチール・アルミ板・波板を素早く直線・曲線切りできるエアニブラ。
【特長】
・高速上下運動により、鉄板等のスピーディーな切断が可能。
・金切鋸、金切鋏に比べ各種金属板の切断作業が大幅にスピードUP。
【用途】
・鉄板などの直線切り、曲線切りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアニブラ AMN-15PAの型番AMN-15PAのページです。 型番AMN-15PAに関する仕様情報を記載しております。
エアニブラ AMN-15PAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用圧力はどのくらいですか?
A
0.58MPaとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアニブラ AMN-15PA
エアカッタ AMC-702PA
エアーカッター
ダイヤモンドカッタ
マイクロエアーグラインダー
メーカーパオックパオックエスコヨコタ工業ミスミ
通常価格14,67714,5287,920 -68,3168,694 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目在庫品1日目
セット内容本体,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ本体,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ,六角棒レンチ 4mm---
最大使用空気圧力(Mpa)0.580.58---
空気消費量(L/min)約112約112---
ストローク数(min-1)約3500約2800---
最大切断能力厚:アルミ板(mm)約1.8約1.6以内---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト