17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPA

通常単価(税別)
14,115
税込単価
15,527
通常出荷日:3日目

狭い場所にも入る120mm幅ショートヘッドタイプの軽量エアインパクトレンチ。【特長】・エンジンルームや...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    約200,約300,約400
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 回転数 (rpm)
    約7000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    推奨:0.62
  • 空気消費量 (m³/min)
    約0.12
  • セット内容
    本体,ディープインパクトソケット(17mm、19mm、21mm),カプラプラグR1/4,シールテープ,六角棒レンチ5mm
  • 本体サイズ (mm)
    約120×180×60(プラグ未装着)
  • JANコード
    4975846508446
  • 本体質量 (kg)
    約1.6(プラグ装着時)
  • 推奨使用ホース
    内径8.5mm以上

型番:

AIM-400LPA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPAの仕様

エンジンルームの整備作業に/トラクターのツメ交換に/自動車のタイヤ交換に

エンジンルームの整備作業に/トラクターのツメ交換に/自動車のタイヤ交換に

正逆転・トルクの切替が簡単なレバー式タイプ。 正回転・逆回転とも3段階に調節できる。※無段階調節ではない。

正逆転・トルクの切替が簡単なレバー式タイプ。
正回転・逆回転とも3段階に調節できる。※無段階調節ではない。

インパクトレンチ比較 AIM-240PA(本機):全長 約120mm、質量 約1.6kg。 AIM-01PA(参考):全長 約180mm、質量 約2.15kg。

インパクトレンチ比較
AIM-240PA(本機):全長 約120mm、質量 約1.6kg。
AIM-01PA(参考):全長 約180mm、質量 約2.15kg。
 

セット内容 本体、カプラプラグR1/4、ディープインパクトソケット(17mm・19mm・21mm)、六角棒レンチ5mm、シールテープ。

セット内容
本体、カプラプラグR1/4、ディープインパクトソケット(17mm・19mm・21mm)、六角棒レンチ5mm、シールテープ。

品名軽量エアインパクトレンチ
品番AIM-400LPA
ソケット差込角12.7mm
推奨使用圧力0.62MPa
実用トルク(約)(1)200N・m
(2)300N・m
(3)400N・m
回転速度約7,000min-1
空気消費量約120L/min
本体質量約1.6kg(プラグ装着時)
推奨使用ホース内径8.5mm以上
本体サイズ(約)120×180×60mm(プラグ未装着)
包装サイズ(約)172×240×65mm
  • エアコンプレッサに接続して使用(推奨コンプレッサ1.10kW(1.5PS)以上、推奨使用ホース内径8.5mm以上)。
  • コンプレッサで圧縮された空気を使用し、ボルトやナットに衝撃を加えながら回転させ、強い力でゆるめたり仮締めすることができる。

AIM-400LPAの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
約200,約300,約400
ソケット差込角(mm)
12.7
回転数(rpm)
約7000
使用空気圧力(MPa)
推奨:0.62
空気消費量(m³/min)
約0.12
セット内容
本体,ディープインパクトソケット(17mm、19mm、21mm),カプラプラグR1/4,シールテープ,六角棒レンチ5mm
本体サイズ(mm)
約120×180×60(プラグ未装着)
JANコード
4975846508446
本体質量(kg)
約1.6(プラグ装着時)
推奨使用ホース
内径8.5mm以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AIM-400LPA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,115
( 15,527 )
3日目

詳細情報

基本情報

狭い場所にも入る120mm幅ショートヘッドタイプの軽量エアインパクトレンチ。
【特長】
・エンジンルームや農機具など狭い場所にも入る120mm幅ショートヘッドタイプ。
・通常商品(AIM-01PA比較)に比べ25%軽量。
【用途】
・エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPAの型番AIM-400LPAのページです。 型番AIM-400LPAに関する仕様情報を記載しております。
軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPA
エアインパクトレンチセット AIM-530PA
エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876
HAZET エアインパクトレンチ
トラスコ中山 エアインパクトレンチ
エアインパクトレンチ JAP438
メーカーパオックパオックKTC(京都機械工具)HAZETトラスコ中山KTC(京都機械工具)
通常価格14,11522,057108,53065,49122,67623,327
通常出荷日3日目3日目4日目1日目1日目3日目
最大締付トルク(N・m)約200,約300,約400約190,約290,約390,約5301900678380 / 460680
ソケット差込角(mm)12.712.725.412.712.712.7
回転数(rpm)約7000約700056001000058007500
使用空気圧力(MPa)推奨:0.62推奨:0.620.62(動圧)0.630.60.62(動圧)
空気消費量(m³/min)約0.12約0.120.180.1270.40.15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト