17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアカッタ AMC-702PA

通常単価(税別)
14,528
税込単価
15,981
通常出荷日:3日目

スチールやアルミ板をスピーディに直線切りできるエアカッタ。【特長】・スチールやアルミ板をスピーディに直...

詳細を確認
  • セット内容
    本体,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ,六角棒レンチ 4mm
  • 最大使用空気圧力 (Mpa)
    0.58
  • 空気消費量 (L/min)
    約112
  • ストローク数 (min-1)
    約2800
  • 最大切断能力厚:スチール板(軟鉄材) (mm)
    約1.2以内
  • 最大切断能力厚:アルミ板 (mm)
    約1.6以内
  • JANコード
    4975846507753
  • 質量 (kg)
    約1.2
  • 推奨使用ホース
    内径6.5mm以上

型番:

AMC-702PA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアカッタ AMC-702PAの仕様

エアカッタ及び付属品

エアカッタ及び付属品

鉄板の直線切りに

鉄板の直線切りに

仕様

  • 最高使用圧力:0.58MPa。
  • 空気消費量:約112L/min。
  • 回転速度:約3,200min-1
  • ストローク速度:2,800min-1
  • 最大切断能力:鉄板(軟鉄材)約1.2mm。
  • アルミ板約1.6mm。
  • 使用ホース径:内径6.5mm以上。
  • 本体質量:1.2kg。

付属品

  • カプラプラグR1/4。
  • 六角棒レンチ4mm。
  • シールテープ。
  • オイルポット。

AMC-702PAの仕様・寸法情報

セット内容
本体,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ,六角棒レンチ 4mm
最大使用空気圧力(Mpa)
0.58
空気消費量(L/min)
約112
ストローク数(min-1)
約2800
最大切断能力厚:スチール板(軟鉄材)(mm)
約1.2以内
最大切断能力厚:アルミ板(mm)
約1.6以内
JANコード
4975846507753
質量(kg)
約1.2
推奨使用ホース
内径6.5mm以上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMC-702PA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,528
( 15,981 )
3日目

詳細情報

基本情報

スチールやアルミ板をスピーディに直線切りできるエアカッタ。
【特長】
・スチールやアルミ板をスピーディに直線切りできる。
・疲れにくい軽量タイプ。
【用途】
・鉄板の直線切りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアカッタ AMC-702PAの型番AMC-702PAのページです。 型番AMC-702PAに関する仕様情報を記載しております。
エアカッタ AMC-702PAのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切断
4
満足度:4.0
プレス前のアルミ板の切断に使用。スチールも切れるようなので、活躍してくれそうです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q最高使用圧力はどのくらいですか?
A
0.58MPaとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアカッタ AMC-702PA
エアニブラ AMN-15PA
エアーカッター
ダイヤモンドカッタ
メーカーパオックパオックエスコヨコタ工業
通常価格14,52814,6777,920 -68,316
通常出荷日3日目3日目1日目3日目
セット内容本体,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ,六角棒レンチ 4mm本体,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,シールテープ--
最大使用空気圧力(Mpa)0.580.58--
空気消費量(L/min)約112約112--
ストローク数(min-1)約2800約3500--
最大切断能力厚:スチール板(軟鉄材)(mm)約1.2以内---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト