17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPA

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:3日目

ゴムボート・浮き輪の空気入れ専用ノズルのミニエアダスター。【特長】・手のひらサイズのコンパクト設計。・...

詳細を確認

型番:

ADM-10GPA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミニエアダスタ ゴムボート ADM-10GPAの仕様

今まで大変だったゴムボートや浮き輪の空気入れが、コンプレッサを使用して素早く行える

今まで大変だったゴムボートや浮き輪の空気入れが、コンプレッサを使用して素早く行える

品番ADM-10GPA
最高使用圧力0.7MPa
本体質量約73g
本体サイズ約106×29×29mm

ADM-10GPAの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(ミニタイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体サイズ(mm)
約106×29×29
JANコード
4975846508736
質量(g)
約73
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADM-10GPA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゴムボート・浮き輪の空気入れ専用ノズルのミニエアダスター。
【特長】
・手のひらサイズのコンパクト設計。
・カラビナ付で携帯に便利。
・今まで大変だったゴムボートや浮き輪の空気入れが、コンプレッサを使用して素早く行える。
【用途】
・ゴムボートの空気入れ、切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPAの型番ADM-10GPAのページです。 型番ADM-10GPAに関する仕様情報を記載しております。
ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qノズル口径は?
A
2.2mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPA
ミニエアダスター セーフティ ADM-12SPA
ミニエアダスター ロングラバー ADM-60RPA
ミニエアダスター 増風 ADM-15WPA
エンジンクリーナ EGC-230PA
ミニエアダスター
メーカーパオックパオックパオックパオックパオックトラスコ中山
通常価格3,0003,0003,0002,5034,2122,454 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプエアダスター(ミニタイプ)エアダスター(ミニタイプ)エアダスター(ミニタイプ)エアダスター(ミニタイプ)エンジンクリーナーエアダスター(ミニタイプ)
最高使用圧力(MPa)0.70.70.70.711
本体サイズ(mm)約106×29×29約82×29×29約130×29×29約106×29×29約390×80×20-
JANコード49758465087364975846508705497584650871249758465087294975846508613-
質量(g)約73約61約65約68約410(洗浄ホース含む)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト