17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

乾電池式ポリッシャー BP-4AA

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,0043,213
税込単価
4,4043,534

汚れ落とし・仕上げ磨きが素早く簡単にできるポリッシャー。【特長】・汚れ落とし・...

詳細情報を確認する
  • 回転数 (min⁻¹)
    200
  • 種類
    本体
  • セット内容
    スポンジ,ブラシ,バフ,フック(両面シール付),本体
  • 寸法(W×H×D) (mm)
    約75×200×65
  • 連続作動時間 (分)
    約180
  • JANコード
    4975846508798
  • 質量 (g)
    約190(電池含まず)
  • 材質
    ABS
  • 電源
    単三形アルカリ乾電池4本(別売)

型番:

BP-4AA
解除
    数量:

    乾電池式ポリッシャー BP-4AAの特長

    用途に合わせて使える3つのアタッチメント付き

    洗面台などの汚れ落とし(スポンジ)/お風呂場の床(ブラシ)/ホイールの洗浄・磨き(スポンジ・バフ)

    洗面台などの汚れ落とし(スポンジ)/お風呂場の床(ブラシ)/ホイールの洗浄・磨き(スポンジ・バフ)

    セット内容

    スポンジ/ブラシ/バフ/フック(両面シール付)/本体

    スポンジ/ブラシ/バフ/フック(両面シール付)/本体

    製品仕様

    寸法(mm)75×200×65
    (約幅×高さ×奥行き)
    質量約190g(電池含まず)
    材質ABS
    電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)
    無負荷回転速度200min-1
    連続作動時間約180分

    製品仕様

    -寸法(mm)材質
    スポンジ約径70ABS
    ポリウレタン
    ブラシABS
    ナイロン
    バフ約径85ポリエステル
    アクリル
    フック約径45ABS

    BP-4AAの仕様・寸法情報

    回転数(min⁻¹)
    200
    種類
    本体
    セット内容
    スポンジ,ブラシ,バフ,フック(両面シール付),本体
    寸法(W×H×D)(mm)
    約75×200×65
    連続作動時間(分)
    約180
    JANコード
    4975846508798
    質量(g)
    約190(電池含まず)
    材質
    ABS
    電源
    単三形アルカリ乾電池4本(別売)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BP-4AA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,0043,213
    ( 3,534 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    汚れ落とし・仕上げ磨きが素早く簡単にできるポリッシャー。
    【特長】
    ・汚れ落とし・仕上げ磨きが素早く簡単。
    ・どこでもすぐに使える乾電池式。
    ・防滴タイプ。
    【用途】
    ・洗面台、お風呂場、ホイールなどの汚れ落としに。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    乾電池式ポリッシャー BP-4AAの型番BP-4AAのページです。 型番BP-4AAに関する仕様情報を記載しております。
    乾電池式ポリッシャー BP-4AAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    乾電池式ポリッシャー BP-4AA
    電子ポリッシャー
    電動ポリッシャー
    75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11
    75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
    充電式ポリッシャPV001G
    メーカーパオックコンパクトツールEARTH MANエスコエスコマキタ
    通常価格4,00441,1366,84847,45052,71137,890 -
    通常出荷日5日目1日目3日目2日目1日目3日目
    回転数(min⁻¹)200800~160050Hz 約900~3000/60Hz 約600~30001600~2500520~780600~2200
    種類本体本体本体本体本体本体
    セット内容スポンジ,ブラシ,バフ,フック(両面シール付),本体-----
    寸法(W×H×D)(mm)約75×200×65-----
    連続作動時間(分)約180-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました