17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライド丸ノコ SMS-190T SMS-190T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライド丸ノコ SMS-190T

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SMS-190T

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できるスライド式の卓上丸ノコ。
【特長】
・チップソーを前後へスライドさせ、大きな木材を切断できすま
・家庭用電源AC100V使用
【用途】
・木材の切断に
・直線切り、角度切断、傾斜切断、複合切断等の作業に

ご注意

  • ※本機には、外径190mm×内径20mmのチップソーをご使用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
定格周波数(Hz)
50/60
質量(g)
約10000
定格時間(分)
30
本体サイズ(H×W×D)(mm)
約460×670×820(サイドバー取付時の最大サイズ)
電源コード(m)
約1.8
絶縁方式
二重絶縁
ターンテーブル回転角度範囲(°)
左右0~45

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト