17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工用サンダ OFS-180

通常単価(税別)
5,714
税込単価
6,285
通常出荷日:6日目

広い面を短時間で美しくヤスリがけできる木工用サンダ。【特長】・広い面を短時間で美しくヤスリがけできる。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    AC100
  • コード長さ (m)
    約1.8
  • 消費電力 (W)
    180
  • 絶縁機能
  • 質量 (g)
    約1300
  • 付属品
    集じん袋×1,パンチプレート×1,サンドペーパー(#80・#120・#240)×各1,取扱説明書×1
  • 定格周波数 (Hz)
    50/60
  • ストローク数 (min-1)
    10000
  • 定格時間 (分)
    20
  • JANコード
    4975846507166
  • 仕様
    絶縁方式:二重絶縁

型番:

OFS-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

木工用サンダ OFS-180の仕様

ヤスリがけの時間短縮

ヤスリがけの時間短縮
広い面を短時間で美しくヤスリがけできる。

市販の紙ヤスリが使用できるパンチプレート付 市販の紙ヤスリをサイズに合わあせてカット(230×93mm)。 カットした紙ヤスリを本体に取り付ける。 パンチプレートの角に合わせて、本体ごと差し込む。

市販の紙ヤスリが使用できるパンチプレート付
市販の紙ヤスリをサイズに合わあせてカット(230×93mm)。
カットした紙ヤスリを本体に取り付ける。
パンチプレートの角に合わせて、本体ごと差し込む。

紙ヤスリの使い方 粗い目から始め、だんだん細かい目の紙ヤスリをかけていくのがきれいに仕上がるコツ。

紙ヤスリの使い方
粗い目から始め、だんだん細かい目の紙ヤスリをかけていくのがきれいに仕上がるコツ。

仕様

型式OFS-180
定格電圧AC100V
定格周波数50/60Hz
定格消費電力180W
ストローク数10,000min-1
定格時間20分
コード長約1.8m
質量約1.3kg
絶縁方式二重絶縁

付属品

・集じん袋1
・パンチプレート1
・サンドペーパー(#80・#120・#240)各1
・取扱説明書1

OFS-180の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)
180
絶縁機能
質量(g)
約1300
付属品
集じん袋×1,パンチプレート×1,サンドペーパー(#80・#120・#240)×各1,取扱説明書×1
定格周波数(Hz)
50/60
ストローク数(min-1)
10000
定格時間(分)
20
JANコード
4975846507166
仕様
絶縁方式:二重絶縁

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
OFS-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,714
( 6,285 )
6日目

詳細情報

基本情報

広い面を短時間で美しくヤスリがけできる木工用サンダ。
【特長】
・広い面を短時間で美しくヤスリがけできる。
・前後の動きだけでなく、円運動が加わるので効率良く磨けるオービタル機能付。
・市販の紙ヤスリが使えるので経済的で便利。
・サンダのペーパー取付面が四角いので隅までしっかり研磨できる。
【用途】
・各種木材の研磨などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用サンダ OFS-180の型番OFS-180のページです。 型番OFS-180に関する仕様情報を記載しております。
木工用サンダ OFS-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用サンダ OFS-180
ダブル仕上サンダ
仕上サンダ BO3710
仕上サンダM931
オービタルサンダ
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
メーカーパオックマキタマキタマキタマキタエスコ
通常価格5,71412,80211,29610,89027,49125,223
通常出荷日6日目3日目5日目3日目3日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源(V)AC100AC100AC100単相100AC100AC100
コード長さ(m)約1.82222.52.5
消費電力(W)180130190190570210
絶縁機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト