17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSPOWER ミニワークベンチ MWB-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SSPOWER ミニワークベンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MWB-60

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量・コンパクトで持ち運びに便利な作業台です
・折り畳むことができるため、収納時に場所をとりません
【用途】
・作業台として

ご注意

  • ※紙カタログ訂正表記:収納時のサイズ(mm)W485×D170×H760、本体サイズ(mm)幅485×奥行520×高さ600

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみ式作業台
間口 (mm)
485
奥行 (mm)
520
高さ (mm)
600
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
収納時サイズ(W×D×H)(mm)
485×170×760
JANコード
4975846496682
質量(kg)
4.5
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト