17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Bcross コーキングガン

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:5日目

【特長】・ノズル切断具と充填材の注入穴の明け具付【用途】・接着剤など、液状剤の充填に

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • グレー
  • 溶剤適応量 (ml)
    330
  • JANコード
    4975846404618
  • 仕様
    ノズル切断具と充填材の注入穴の開け具付

ご注意

  • ※紙カタログ訂正表記:溶剤適応量(ml):330

型番:

JM-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 溶剤適応量:33ml

JM-100の仕様・寸法情報

商品種類
その他
グレー
溶剤適応量(ml)
330
JANコード
4975846404618
仕様
ノズル切断具と充填材の注入穴の開け具付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JM-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル切断具と充填材の注入穴の明け具付
【用途】
・接着剤など、液状剤の充填に

ご注意

  • ※紙カタログ訂正表記:溶剤適応量(ml):330

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bcross コーキングガンの型番JM-100のページです。 型番JM-100に関する仕様情報を記載しております。
Bcross コーキングガンのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
スキマ埋め
5
満足度:5.0
波板のスキマ埋めに使用しました。価格が安いので期待しませんでしたが、思った以上に使いやすく、素人でもきれいにできました。
0人が参考にしています。
水漏れ対策
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備で水漏れが発生してしまいましたので、その対策用に購入しました。同時に購入したシーリング材を入れて対策...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bcross コーキングガン
コーキングガン コンボイV
コーキングガン 全長:310mm
コーキングガン コンボイBC
コーキングガン コンボイVS
充電式コーキングガンCG100D
メーカーパオックTJMデザインタジマツールエスコTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールマキタ
通常価格6001,1427905,5391,61729,209
通常出荷日5日目1日目2日目1日目1日目3日目
商品種類その他その他その他その他その他シーリング剤
グレーその他その他その他
溶剤適応量(ml)330-----
JANコード4975846404618-----
仕様ノズル切断具と充填材の注入穴の開け具付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト