ツール用品技術窓口

SSPOWER イングレーバ EB-406

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:3日目

金属や木材などのマーキングができる先端パーツ付属のセット。【特長】・豊富な用途のホビー用ルータ。・電池...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 無負荷回転数 (min-1)
    16000~20000
  • 付属品
  • 付属品
    先端パーツ:球×2サイズ/半丸×1/円筒×1/円錐×1
  • 連続使用時間 (分)
    約60
  • JANコード
    4975846493735
  • 本体質量 (g)
    40(ビット軸径:2.35mm)
  • 電源
    単3形乾電池×4本

ご注意

  • ※紙カタログ訂正表記:本体質量:40g(ビット軸径:2.35mm)

型番:

EB-406
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSPOWER イングレーバの仕様

ガラスに

ガラスに

陶器に

陶器に

木工に

木工に

仕様

  • 回転速度:16,000~20,000min-1
  • 連続使用時間:約60分。
  • 電源:単3形乾電池×4本。
  • ビット軸径:2.35mm。

先端パーツ

  • 球×2サイズ。
  • 半丸×1。
  • 円筒×1。
  • 円錐×1。

EB-406の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
無負荷回転数(min-1)
16000~20000
付属品
付属品
先端パーツ:球×2サイズ/半丸×1/円筒×1/円錐×1
連続使用時間(分)
約60
JANコード
4975846493735
本体質量(g)
40(ビット軸径:2.35mm)
電源
単3形乾電池×4本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EB-406
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属や木材などのマーキングができる先端パーツ付属のセット。
【特長】
・豊富な用途のホビー用ルータ。
・電池式で屋内外を問わずに使用できる。
・5種類の先端パーツをセット。
・色々なものに手軽に彫ってマーキングできる。
【用途】
・金属、銅、真鍮、アルミ、ガラス、木材、陶器などの彫刻に。
・模型工作やプラモデルのネーム入れ等に。

ご注意

  • ※紙カタログ訂正表記:本体質量:40g(ビット軸径:2.35mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER イングレーバ EB-406の型番EB-406のページです。 型番EB-406に関する仕様情報を記載しております。
SSPOWER イングレーバ EB-406のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
バリ取りなど
5
満足度:5.0
棒ヤスリでは削りにくいところのバリ取りや簡単な凸凹仕上げに使ってます。本体が軽いので手が疲れなくていいです。
0人が参考にしています。
部品に刻印
5
満足度:5.0
金属部品に番号などを手書きで入れるの重宝してます。特に電池が別体なので本体が重くないので書きやすいです。充電式のリュータ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q対応軸径サイズは?
A
2.35mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSPOWER イングレーバ EB-406
50°アングル アタッチメント KC-300
ストレートモータスピンドル(1756)
リューター ゴールドⅡ型 EMG22
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
マイクロ・グラインダー IBS/A
メーカーパオックナカニシナカニシ日本精密機械工作エスコプロクソン
通常価格4,00033,240147,90283,24817,64438,736
通常出荷日3日目1日目1日目4日目2日目1日目
商品タイプセット本体本体セットセット本体
無負荷回転数(min-1)16000~200001000~2600060,0004000~380008000~180007000~23000
付属品
付属品先端パーツ:球×2サイズ/半丸×1/円筒×1/円錐×1-----
連続使用時間(分)約60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト