ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Power sonic ミニ両頭グラインダ TDS-75F

通常単価(税別)
15,61414,775
税込単価
17,17516,253
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・研磨作業からホビールータ・便利な軸付砥石セット付・アイシールド、フレキシブルシャフト付【用途...

詳細を確認

型番:

TDS-75F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDS-75Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
両頭グラインダー
回転数(50/60Hz)(rpm)
1100~10000
付属品
軸付砥石セット,フレキシブルシャフト,コレットチャック2.35mm、3.0mm,丸レンチ,スパナ,アイシールド,ワークレスト,穴径変更カラー(φ12.7→φ10mm),スペーサー,研削砥石 #120,ナイロン製研磨砥石 #320相当
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50-60
定格消費電力(W)
100
定格時間(分)
15
電源コード長さ(m)
約1.8
幅(mm)
205
奥行(mm)
125
高さ(mm)
155
JANコード
4975846496941
本体質量(kg)
3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TDS-75F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,61414,775
( 16,253 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業からホビールータ
・便利な軸付砥石セット付
・アイシールド、フレキシブルシャフト付
【用途】
・金属のバリ取りに
・ガラスの彫刻に
・サビ取り・磨きに

商品情報

Power sonic ミニ両頭グラインダの仕様

金属のバリ取りに

金属のバリ取りに

ガラスの彫刻に

ガラスの彫刻に

サビ取り・磨きに

サビ取り・磨きに

仕様

  • 定格電圧:AC100V。
  • 定格周波数:50-60Hz。
  • 定格消費電力:100W。
  • 定格時間15分。
  • 回転速度:1,100 ~10,000min-1。 ※回転速度誤差…20%以内。
  • 電源コード長さ:約1.8m。

付属品

  • 軸付砥石セット。
  • フレキシブルシャフト。
  • コレットチャック2.35mm、3.0mm。
  • 丸レンチ。
  • スパナ。
  • アイシールド。
  • ワークレスト。
  • 穴径変更カラー(φ12.7(直径12.7mm)→φ10(直径10mm))。
  • スペーサー。
  • 研削砥石#120。
  • ナイロン製研磨砥石#320相当。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Power sonic ミニ両頭グラインダ TDS-75Fの型番TDS-75Fのページです。 型番TDS-75Fに関する仕様情報を記載しております。
Power sonic ミニ両頭グラインダ TDS-75Fのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q定格時間はどのくらいですか?
A
定格時間は15分となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Power sonic ミニ両頭グラインダ TDS-75F
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
両頭グラインダー(集じん装置付)
ライト付ベンチグラインダー
ダイヤモンド刃物研ぎ機
AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
メーカーパオックパオック淀川電機製作所SK-11H&Hエスコ
通常価格15,61413,007359,01411,92618,35917,712
通常出荷日4日目3日目1日目3日目6日目2日目
商品タイプ両頭グラインダー両頭グラインダー集じん機付両頭グラインダー両頭グラインダードリル研削盤両頭グラインダー
回転数(50/60Hz)(rpm)1100~100002850/34503000/36002850/34501450/17203000/3600
付属品軸付砥石セット,フレキシブルシャフト,コレットチャック2.35mm、3.0mm,丸レンチ,スパナ,アイシールド,ワークレスト,穴径変更カラー(φ12.7→φ10mm),スペーサー,研削砥石 #120,ナイロン製研磨砥石 #320相当砥石 #36(荒)、#60(中),白熱電球(100V~120V 10W),アイシールド,スパークブレーカ,ワークレスト,シャフト固定用スパナ----
定格電圧(V)AC100AC100----
定格周波数(Hz)50-6050-60----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト