17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能・握りやすいグリップ付・携帯に便利なクリッ...

詳細を確認

型番:

MPT-640
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグネットピックアップツール MPT-640の仕様

MPT-640の外観

MPT-640の外観

スペック

  • 先端径:7mm
  • 全長:130~640mm
  • 吸着力:4.4N

MPT-640の仕様・寸法情報

種類
マグネット式ツール
全長(mm)
130~640
先端径(mm)
7
吸着力
4.4N
JANコード
4975846419902
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MPT-640
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能
・握りやすいグリップ付
・携帯に便利なクリップ付
【用途】
・手の届かない所のねじ拾いに
・鉄と非鉄金属の選別に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640の型番MPT-640のページです。 型番MPT-640に関する仕様情報を記載しております。
SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640
SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA
SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL
スプリングフック SS-21・SS-22
フレキシブル爪キャッチ
アンテナ式マグネットバー
メーカーパオックパオックパオックエンジニアトラスコ中山SK-11
通常価格6001,8002,400720 -1,5141,583
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
種類マグネット式ツールマグネット式ツールマグネット式ツールその他ツール・関連用品その他ツール・関連用品マグネット式ツール
全長(mm)130~640295~625190~665215500165~840
先端径(mm)71217---
吸着力4.4N19.6N----
JANコード497584641990249758464199714975846419988---
よく一緒に購入される商品

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト