17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01

通常単価(税別)
11,855
税込単価
13,041
通常出荷日:4日目

キャスタ付きで床の清掃が楽にできるスーパーマグネットクリーナ。【特長】・手元のレバーを引くだけで吸着物...

詳細を確認

型番:

SMGC-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スーパーマグネットクリーナ SMGC-01の仕様

SMGC-01の外観

SMGC-01の外観

SMGC-01の使用イメージ

SMGC-01の使用イメージ

手元のレバーを引くと吸着物が離れる

手元のレバーを引くと吸着物が離れる

スペック

  • 吸着面サイズ:320×55mm
  • 最大吸着力:80N

SMGC-01の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
80
マグネット径(mm)
吸着面:320×55
全長(mm)
約725~1040
商品タイプ
マグネットクリーナー
キャスタ径(mm)
約95
JANコード
4975846419957

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMGC-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,855
( 13,041 )
4日目

詳細情報

基本情報

キャスタ付きで床の清掃が楽にできるスーパーマグネットクリーナ。
【特長】
・手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付き。
・全長:約725~1,040mm。
・キャスタ径:約95mm。
【用途】
・散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01の型番SMGC-01のページです。 型番SMGC-01に関する仕様情報を記載しております。
SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01
パワーマグネットクリーナー
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
ロードスイーパ
アンテナ式ピックアップツール (130~640)
マグネットスイーパー
メーカーパオックトラスコ中山エスコカネテックエスロードノガ・ウォーターズ
通常価格11,8559,08719,484154,7401,20023,605
通常出荷日4日目1日目2日目4日目在庫品1日目2日目
マグネット吸着力(N)805858--19.6
マグネット径(mm)吸着面:320×5525吸着面:112×65354-
全長(mm)約725~10404001851090130~6401050
商品タイプマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットクリーナー
キャスタ径(mm)約95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト