ツール用品技術窓口
強力締付に威力を発揮するクランプ。【特長】・本体材質:鍛造品。【用途】・溶接作業、加工物の固定に最適。
詳細を確認
シャコ万力の外観
| 品番 | サイズ(mm) | 本体質量 | |
|---|---|---|---|
| 口開 | 深さ | ||
| DF-50 | 55 | 30 | 450g |
| DF-75 | 70 | 40 | 700g |
| DF-100 | 100 | 50 | 1.23kg |
| DF-150 | 155 | 70 | 2.87kg |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
5通常価格(税別):2,407円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

GISUKE
アルミ合金Cクランプ
4.7通常価格(税別):334円~

トラスコ中山
スプリングクランプ(スチール)
4通常価格(税別):330円~

エスコ
クランプ(プラスチック製)
0通常価格(税別):180円~

TAKAGI
強力型Cクランプ 150mm
0通常価格(税別):1,389円