ツール用品技術窓口

確定しました

  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 深さ寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 口開寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SOUTHERN CROSS シャコ万力

通常単価(税別)
3,717
税込単価
4,089
通常出荷日:3日目

強力締付に威力を発揮するシャコ万力。【特長】・B型。・本体材質:S45C、鍛造品、表面黒染め。・焼入硬...

詳細を確認
  • 画像は「DF-38」商品となります。

型番:

DF-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
C型クランプ(B型・シャコ万)
最大口開き(mm)
25
材質
S45C、鍛造品、表面黒染め
仕様
B型/焼入硬度:HRC36~40(DF-25、38)、HRC39~45(DF-50~250)
深さ寸法(mm)
25
JANコード
4975846494367
口開寸法(mm)
25
本体質量(g)
200
-
-

商品情報

製品仕様

シャコ万力の外観

シャコ万力の外観

品番サイズ(mm)本体質量
口開深さ
DF-252525200g
DF-383830300g
DF-125120602.02kg
DF-200190904.26kg
DF-2502451206.13kg
  • 強力締付に威力を発揮。
  • 溶接作業、加工物の固定に。
  • B型。
  • 本体材質:S45C、鍛造品、表面黒染め。
  • 焼入硬度:HRC36~40(DF-25/38)、HRC39~45(DF-50~250)。

型番リスト

表示件数
型番
DF-25

最大口開き

(mm)

深さ寸法

(mm)

JANコード

口開寸法

(mm)

本体質量

(g)

最小発注数量
25
25
4975846494367
25
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717
( 4,089 )
3日目

詳細情報

基本情報

強力締付に威力を発揮するシャコ万力。
【特長】
・B型。
・本体材質:S45C、鍛造品、表面黒染め。
・焼入硬度:HRC36~40(DF-25/38)、HRC39~45(DF-50~250)。
【用途】
・溶接作業、加工物の固定に最適。

ご注意

  • 画像は「DF-38」商品となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SOUTHERN CROSS シャコ万力の型番DF-25のページです。 型番DF-25に関する仕様情報を記載しております。
SOUTHERN CROSS シャコ万力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOUTHERN CROSS シャコ万力
SSPOWER シャコ万力
SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ
SSPOWER PCスプリングクランプ
Bcross キャスティングクランプ
Bcross スピードクランプ
メーカーパオックパオックパオックパオックパオックパオック
通常価格3,7173,571 -700 -400 -2,600 -3,500 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)スプリングクランプC型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)
材質S45C、鍛造品、表面黒染めS45C、鍛造品、表面黒染め鋳鉄ナイロン鋳鉄アルミ
仕様B型/焼入硬度:HRC36~40(DF-25、38)、HRC39~45(DF-50~250)B型/焼入硬度:HRC36~40(DF-25、38)、HRC39~45(DF-50~250)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト