17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SmartVibro振動計

通常単価(税別)
185,000298,000
税込単価
203,500327,800
通常出荷日:2日目~19日目

【特長】・お求め安い価格で高機能、加速度・速度・変位を同時測定できる振動計です。・サイズも従来器に比べ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動計
  • 測定範囲
    6レンジ、オートレンジ
  • 寸法 (mm)
    74(W)×32.5(D)×148(H)
  • 対応言語
    日本語、英語、中国語対応(切替式)
  • 重量 (g)
    約230(電池含む)
  • AC出力
    0~±1V
  • DC出力
    0~+1V
  • 電源
    単3電池×2本(連続20時間以上)
  • 仕様
    指示/PEAK:加速度・速度・変位、EQP:加速度・速度・変位、RMS:加速度・速度
  • 感度誤差
    ±5%
  • レンジ切替誤差
    ±2%

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SmartVibro振動計 外観1

圧電式加速度型 VM-4424S/VM-4424H
広範囲の振動数に対応

SmartVibro振動計 外観2

動電式速度型 VM-3024H
小さな変位測定に対応

SmartVibro振動計 外観3

ピエゾ抵抗式 VM-7024H
低い振動数に対応

■仕様

型番VM-4424SVM-4424HVM-3024HVM-7024H
スタンダードハイエンドハイエンドハイエンド
振動数範囲加速度5Hz~10kHz10Hz~1kHz0.3Hz~100Hz
速度10Hz~1kHz10Hz~1kHz3Hz~100Hz
変位10Hz~150Hz10Hz~1kHz3Hz~100Hz
最大計測範囲加速度300m/s2(RMS、EQP、PEAK)100m/s2(RMS、EQP、PEAK)20m/s2(RMS、EQP、PEAK)
速度1,000mm/s(RMS、EQP、PEAK)200mm/s(RMS、EQP、PEAK)100mm/s(RMS、EQP、PEAK)
変位10mmp-p(EQP、PEAK)1,000μmp-p(EQP、PEAK)10mmp-p(EQP、PEAK)
FFT機能-ありありあり
波形保存機能-ありありあり
電源単3電池×2本(連続20時間以上)単3電池×2本(連続20時間以上)単3電池×2本(連続20時間以上)
本体質量約230g(電池含む)約230g(電池含む)約230g(電池含む)
本体寸法74(W)×32.5(D)×154(H)mm74(W)×32.5(D)×158(H)mm74(W)×32.5(D)×154(H)mm
ピックアップ寸法/質量圧電式加速度ピックアップ(VP-4316)
φ19×42(L)mm 40g(ピックアップ)
φ6×195(L)mm 70g(プローブ ネジ部含む)
動電式速度ピックアップ(VP-3024)
φ25×50(L)mm 140g(ピックアップ)
φ10×50(L)mm 20g(プローブ ネジ部含む)
ピエゾ抵抗式加速度ピックアップ(VP-7000L)
45(W)×45(D)×45(H)mm 200g(ピックアップ)
 

■共通付属品

SmartVibro振動計 入出力ケーブル
  • 入出力ケーブル
    AC・DC出力を活用する際に使用
SmartVibro振動計 乾電池
  • 単3アルカリ乾電池
    単3電池×2本
SmartVibro振動計 SDカード
  • SDカード(ハイエンドモデルのみ)
    波形データをCSV形式で保存
SmartVibro振動計 オプション

メーカー紹介

私たちIMVは1957年の設立以来、振動を中心とした環境試験・計測・解析の分野で事業を展開してまいりました。
自動車に代表されるように、わが国の工業製品は諸外国と比較して高い品質と信頼性を誇っておりますが、IMVのテストシステムがその一端を担ってきたと自負しております。主力のテストシステムの領域では、振動と温度・湿度などの複合試験に用いられるオールウェザータイプや実環境に近い振動を再現する事ができる多自由度試験機などを展開しております。

また近年では、バッテリー向け試験機の開発など事業領域は拡大しており、いずれも高い評価をいただいております。
また、製造メーカーの枠を超え、受託試験サービスやソリューション業務などのサービス業務も国内外に展開しております。

さらに、メジャリングシステムの領域では、地震を監視し二次災害を防止する地震監視装置をはじめ、発電所などで使用される大規模振動監視装置から携帯型振動計まで幅広い製品群でお客様のご要望にお応えしております。
“SECURE THE FUTURE”をスローガンに、社会の安全・快適・エコロジーに貢献することを責務と考えております。これからも世界トップレベルの「開発力」「提案力」そして「総合力」を強みに、経営基盤の強化とさらなる海外展開を進めてまいります。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 加速度測定範囲(m/s2)

  • 速度測定範囲(mm/s)

  • 変位測定範囲(mm)

  • 詳細タイプ

  • 加速度周波数範囲(kHz)

  • 速度周波数範囲(kHz)

  • 変位周波数範囲(Hz)

  • ベアリング周波数範囲(kHz)

  • FFT分析

  • H関数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

加速度測定範囲

(m/s2)

速度測定範囲

(mm/s)

変位測定範囲

(mm)

詳細タイプ

加速度周波数範囲

(kHz)

速度周波数範囲

(kHz)

変位周波数範囲

(Hz)

ベアリング周波数範囲

(kHz)

FFT分析

H関数

メモリ

サンプリング周波数

(kHz)

直線性誤差

振動数特性

最小発注数量
100(RMS,EQP,PEAK)
200(RMS,EQP,PEAK)
1p-p(EQP,PEAK)
ハイエンド
0.01~1
0.01~1
10~1000
-
△f:10Hz,5Hz,2.5Hz
-
SDカード対応、波形採取可能、保存時間:1秒・2秒・5秒・10秒、サンプリング周波数:10.24kHz
20.48
±0.5%
±5%(20Hz~500Hz)、+5%/-15%(10Hz~20Hz、500Hz~1kHz)
1個
300(RMS,EQP,PEAK)
1000(RMS,EQP,PEAK)
10p-p(EQP,PEAK)
ハイエンド
0.005~10
0.01~1
10~150
1~10
△f:25Hz,12.5Hz,6.25Hz
3Hz~1kHz
SDカード対応、波形採取可能、保存時間:0.1秒・0.2秒・0.5秒・1秒、サンプリング周波数:51.2kHz
51.2
±1%
±5%(10Hz~5kHz)、+30%/-50%(5Hz~10Hz、5kHz~10kHz)
1個
20(RMS,EQP,PEAK)
100(RMS,EQP,PEAK)
10p-p(EQP,PEAK)
ハイエンド
0.0003~0.1
0.003~0.1
3~100
-
△f:1Hz,0.5Hz,0.25Hz
-
SDカード対応、波形採取可能、保存時間:5秒・10秒・25秒・50秒、サンプリング周波数:2.048kHz
4.096
±1.5%
±5%(0.3Hz~100Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298,000
( 327,800 )
2日目
185,000
( 203,500 )
2日目
287,000
( 315,700 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求め安い価格で高機能、加速度・速度・変位を同時測定できる振動計です。
・サイズも従来器に比べコンパクトです。
・センサー原理:ピエゾ抵抗式。
・データ保存モードでは、波形データの保存が可能です(付属のSDカードに保存)。
・FFT分析機能。
・攪拌機・遠心分離機・クレーン橋梁等設備機械の保守点検、床・地面の振動調査に最適です。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SmartVibro振動計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SmartVibro振動計
デジタル振動計"デジバイブロ"
WiFiポータブル振動計
振動計 VB-8201HA
デジタル振動計 VB-8201HA
4チャンネルSDカード付振動計
メーカーIMV昭和測器IMVA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格185,000-98,00048,000 -75,02837,917194,936
通常出荷日2日目〜1日目16日目3日目6日目5日目
商品タイプ振動計振動計その他振動計振動計振動計
測定範囲6レンジ、オートレンジ-----
寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)-----
対応言語日本語、英語、中国語対応(切替式)-----
重量(g)約230(電池含む)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト