17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒パンツ 340

通常単価(税別)
3,827
税込単価
4,210
通常出荷日:1日目

【特長】・超撥水防寒パンツ。過酷な環境でも暖かい。ライダース防寒スタイル。・通常撥水加工よりも強力な、...

詳細を確認
  • 商品分類
    パンツ
  • 耐久撥水加工
    あり
  • 帯電防止素材
    なし
  • 股下 (cm)
    76
  • 素材(表)
    高密度ポリエステルタフタ ポリエステル100%
  • 素材(裏)
    ポリエステル100%
  • 素材(中綿)
    ポリエステル100%
  • 内容量
    1本

型番:

340-90-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

340-90-LLの仕様・寸法情報

商品分類
パンツ
色(系統)
サイズ
LL/2L
耐久撥水加工
あり
帯電防止素材
なし
色詳細
ブラック
ウエスト(cm)
86~96
JANコード
4991714519772
質量(g)
560
股下(cm)
76
素材(表)
高密度ポリエステルタフタ ポリエステル100%
素材(裏)
ポリエステル100%
素材(中綿)
ポリエステル100%
内容量
1本

絞り込み条件

  • 色(系統)

  • サイズ

  • 色詳細

  • ウエスト(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
340-90-LL340-90-LL

色(系統)

サイズ

色詳細

ウエスト

(cm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
LL/2L
ブラック
86~96
4991714519772
560
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,827
( 4,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超撥水防寒パンツ。過酷な環境でも暖かい。ライダース防寒スタイル。
・通常撥水加工よりも強力な、「超撥水加工」を施しています。
・防風性にも優れており、風の侵入を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒パンツ 340の型番340-90-LLのページです。 型番340-90-LLに関する仕様情報を記載しております。
防寒パンツ 340のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒パンツ 340
防寒パンツ 770
防寒パンツ 757
防寒パンツ 190
防寒パンツ 377
防寒パンツ 990
メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
通常価格3,8276,337 -7,881 -6,00711,285 -8,425 -
通常出荷日1日目5日目〜5日目5日目5日目5日目
商品分類パンツパンツパンツパンツパンツパンツ
耐久撥水加工ありありありありありあり
帯電防止素材なしなしありなしなしなし
股下(cm)767676767676
素材(表)高密度ポリエステルタフタ ポリエステル100%T/Cツイル撥水加工 ポリエステル65%、綿35%ナイロンタッサー ナイロン100%ツイル ポリエステル100%異形糸タフタ ナイロン100%再生ポリエステル ポリエステル50%、綿50%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト